Energetická účinnost: Použitím měničů lze dosáhnout vysokých úspor.

Ένας ρυθμιστής στροφών ACS880 ABB για ηλεκτροκινητήρες

Téměř 70 procent veškeré průmyslové spotřeby elektrické energie připadá na napájení elektromotorů. Tyto motory slouží k různým účelům, od čerpadel pro dodávku kapalin přes ventilátory přivádějící vzduch do kompresorů a dopravníky až po jakékoliv stroje, které při práci využívají rotační sílu.

Pomocí těchto motorů můžete také zásadně snížit spotřebu elektrické energie a emise CO₂, případně můžete nabídnout energeticky efektivnější řešení svým zákazníkům. Proto jsme vyvinuli širokou řadu nízkonapěťových a vysokonapěťových AC měničů a DC měničů. Měniče (měniče s regulovanou rychlostí nebo kmitočtem) jsou určeny pro motory na základě vašich aktuálních provozních požadavků, aby neběžely s maximální rychlostí a výkon se neomezoval pomocí mechanických ovládacích prvků, jako jsou škrticí klapky, regulátory nebo převody.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Sdílet tuto stránku

Důležitá témata

Loading documents
Select region / language