Energetická účinnost a udržitelnost s elektromotory a generátory ABB

ee-sustainability_visuals_11-02-2021-motors-2400_800-web
Pokud se rozhodnete využívat energeticky úsporné motory, můžete zvýšit výkon svých strojů, snížit náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Energeticky úsporné motory ABB jsou navržené v souladu s mezinárodními normami IEC a ustanovením směrnice MEPS (Minimum energy performance standards).
45percent_v2
Elektromotory spotřebují přes 45 % světové elektřiny.
2040double_v2
Do roku 2040 se počet motorů zdvojnásobí.
10percent_consumption
Zavedení vysoce účinných motorových systémů by snížilo celosvětovou spotřebu elektřiny až o 10 %.
environment
Výměna byť jen jednoho motoru může mít velký význam.

Minimální standardy energetické náročnosti (MEPS)

Normy minimální energetické účinnosti (MEPS) pro nízkonapěťové motory hrají důležitou roli v pomoci zemím splnit jejich cíle v oblasti energetické účinnosti a emisí oxidu uhličitého. Pro uživatele motorů vedly normy MEPS k celkovému zvýšení účinnosti motorů a usnadnily porovnávání úrovní účinnosti mezi výrobci.

Tyto výhody vedly mnoho zemí po celém světě k přijetí vlastních norm MEPS. Skutečné požadavky se však v jednotlivých zemích liší:

  • informace o hlavních regionech a zemích ve světě najdete zde,
  • informace týkající se MEPS v Evropě od roku 2017 najdete zde.

Prohlášení o ochraně životního prostředí při výrobě

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je zpráva ověřená třetí stranou, která kvantifikuje dopad produktu na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu, což umožňuje transparentní srovnání mezi produkty plnící stejnou funkci.

Klikněte na odkaz pro zobrazení dostupných EPD nízkonapěťových motorů IEC:
environmental-product-declarations

ABB EcoSolutions™

ecosolutions_cover

ABB EcoSolutions™ QR kód poskytuje plnou transparentnost ohledně dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu produktu.

Produkty v rámci portfolia splňují sadu klíčových ukazatelů výkonnosti definovaných v rámci cirkulární ekonomiky ABB a nesou externí, třetí stranou ověřené environmentální prohlášení produktu (ISO 14025).

Synchronní reluktanční motory IE5 (litina, 160-315) jsou prvními nízkonapěťovými motory IEC, které získaly QR kód ABB EcoSolutions™.

Prohlédněte si cirkulární hodnotu a environmentální stopu motorů ABB IE5 SynRM v Environmentálních prohlášeních o produktu.

Důležité informace

Standardy

Vysoce účinné produkty ABB

Referenční případy

Select region / language