Měniče pro vodárenské prostředí ACQ810

Zapojte inteligenci do vašich vodohospodářských provozů a procesů zpracování odpadních vod

Spolehlivé vodárenské systémy jsou velmi důležité. Tato řada měničů je určena pro vodárenské aplikace a zpracování odpadních vod. Můžete se spolehnout na přesnou regulaci průtoku vody při čerpání surové i pitné vody nebo při čištění odpadních vod. Zabudovaná makra lze přizpůsobit podle uspořádání s jedním nebo více měniči pro rychlé a snadné nastavení měničů. Budou bezpečně a inteligentně regulovat průtok, hladinu nebo tlak podle potřeb daného systému.

Důležité údaje

  • 0,37 až 500 kW
  • Stupeň krytí IP20 pro instalace v omezených prostorech
  • Zabudované funkce a ochrana čerpadel díky systému inteligentního řízení čerpadel
  • Podpora synchronních reluktančních a asynchronních indukčních motorů IE4
  • Pokročilý programovací nástroj pro jemné ladění měničů podle požadavků vašeho procesu

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Loading documents