Technická data pro ACS1000

Příkon

Konfigurace příkonu
 
12- nebo 24pulzový diodový usměrňovač
 
Vstupní napětí

1 327, 1 903, 2 305 V, externí transformátor

3,3, 6–6,6, 10–11 kV, 50 Hz, zabudovaný transformátor

2,3, 4,16, 6,9 kV, 60 Hz, zabudovaný transformátor

Změna vstupního napětí
± 10 %
Vstupní frekvence
50 / 60 Hz
Změna vstupní frekvence
< 5 %
Vstupní účiník
 > 0.95
Vstupní harmonické
Splňuje IEEE 519
Pomocné napětí

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, 3 fáze


Výkon

Výstupní výkon
200 – 5000 kW
Výstupní napětí
2,3, 3,3, 4,0, 4,16 kV
Výstupní frekvence 
0  – 82,5 Hz
Typ motoru 
Asynchronní
Účinnost měniče

> 98 %, externí transformátor

> 96 %, zabudovaný transformátor

Harmonické motoru
< 2 % THDi

Mechanické

Přílohy  Standardní: IP 21, 31

Na přání: IP 22, 32, 42, 54
Přívod kabelů
Horní / dolní 

Okolní podmínky

Nadmořská výška

5 500 m, chlazení vzduchem

4 000 m, chlazení vodou

Okolní teplota vzduchu
+ 0 °C – + 40 °C, chlazení vzduchem

+ 1 °C – + 50 °C, chlazení vodou
Teplota externí chladicí vody  + 4 °C – + 27 °C
Hlučnost  <75 dB(A), chlazení vzduchem, externí transformátor

<80 dB(A), chlazení vzduchem, zabudovaný transformátor

<70 dB(A), chlazení vodou
Typ chlazení  Vzduchem, vodou
Normy IEC, EN, UL 


 
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language