ACS1000

ACS1000

Flexibilní a spolehlivé: dokonale prověřené vysokonapěťové měniče pro širokou řadu aplikací

V jakémkoliv průmyslovém odvětví je vysokonapěťový měnič ACS1000 univerzálním produktem pro řízení vašich standardních aplikací a optimalizaci vašich procesů. Výběrem ze široké škály předem připravených možností můžete měnič přizpůsobit vaší specifické aplikaci. Díky velké všestrannosti je ACS1000 vhodný pro práci v různých podmínkách a prostředích, a to včetně nebezpečných. Vysoká spolehlivost vašeho každodenního podnikání je zajištěna jednoduchou konstrukcí a robustní platformou měničů, které jsou prověřeny mnohaletou praxí.

Důležité údaje

  • Spolehlivost díky prověřené konstrukci a nízkému počtu součástek
  • Vysoká kompatibilita se standardními motory díky výstupnímu sinusovému filtru ve standardní verzi
  • Design bez použití pojistek
  • Konstantní účiník sítě v celém rozsahu otáček
  • Přímá regulace momentu (DTC)
  • Flexibilní vstup (DFE s zabudovaným nebo externím transformátorem, 12/24 pulzů)
  • Chlazení vzduchem nebo vodou
  • Jednoduché začlenění: 3 vstupní kabely – 3 výstupní kabely
  • Konstrukce odolná proti vzniku oblouku
  • Rozsah výkonu 315 kW až 5 MW

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Průmyslová odvětví a aplikace

Loading documents
Select region / language