ACS2000

ACS2000

Flexibilní a spolehlivé: špičková technologie vysokonapěťových měničů pro širokou řadu aplikací

Vysokonapěťový měnič ACS2000 je univerzální měnič pro průmyslové využití, který se dokonale přizpůsobí široké škále standardních aplikací ve všech průmyslových odvětvích. Různé přídavné funkce a konfigurace měničů vám umožňují ideální přizpůsobení pro zvýšení efektivity vašich procesů a systémů. Neomezená všestrannost ACS2000 zajišťuje, že se měnič dokonale hodí do rozdílných podmínek a prostředí po celém světě, včetně nebezpečných prostředí. Oceníte jednoduchou konstrukci a robustní platformu, které zaručují spolehlivou činnost kdekoliv a kdykoliv.

Důležité údaje

  • Spolehlivost díky prověřené konstrukci a nízkému počtu součástek
  • Vysoká kompatibilita se standardními motory díky hierarchické topologii
  • Design bez použití pojistek
  • Konstantní účiník sítě v celém rozsahu otáček
  • Přímá regulace momentu (DTC)
  • Flexibilní vstup (DFE s zabudovaným nebo externím transformátorem, 24 pulzů, AFE, DTL)
  • Jednoduché začlenění: 3 vstupní kabely – 3 výstupní kabely
  • Konstrukce odolná proti vzniku oblouku
  • Varianty výrobků specifické pro daný trh (IEC/NEMA)
  • Rozsah výkonu 250 kW až 3,2 MW

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Průmyslová odvětví a aplikace

Loading documents
Select region / language