Products & Solutions
Industries
Services
Careers
About us
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Produkty
Produkty
Frekvencni Menice
Frekvencni Menice
Vysokonapěťové frekvenční měniče
Vysokonapěťové frekvenční měniče
ACS2000
ACS2000
ACS2000 Technická data
ACS2000 Technická data
Technická data pro ACS2000
Příkon
Konfigurace příkonu
24pulzový diodový usměrňovač nebo rekuperační napájecí jednotka
Vstupní napětí
1 850, 1 930 V, 24pulzový diodový usměrňovač
4,16, 6,0, 6,6, 6,9 kV, rekuperační napájecí jednotka
Změna vstupního napětí
±10 %, 4,16, 6,0, 6,6 kV
−10 až +5 %, 6,9 kV
Vstupní frekvence
50 / 60 Hz
Změna vstupní frekvence
< 5 %
Vstupní účiník
Diodový usměrňovač: >0,95
Aktivní usměrňovač: 1
Vstupní harmonické
Splňuje IEC 61000, IEEE 519 a GB/T 14549
Pomocné napětí
110, 220 V, DC
110, 120, 230 V, 50 / 60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50 / 60 Hz, 3 fáze
Výkon
Výstupní výkon
250 – 3200 kW
Výstupní napětí
4,16–6,9 kV
Výstupní frekvence
0 – 75 Hz
Typ motoru
Asynchronní
Účinnost měniče
97,5 %
Harmonické motoru
<5 % THDi, kompatibilní se standardními motory DOL
Mechanické
Stupeň krytí
Standardní: IP 21, NEMA 1
Na přání: IP 42
Přívod kabelů
Horní/dolní
Okolní podmínky
Nadmořská výška
2 000 m
Okolní teplota vzduchu
+ 1 až + 40 °C
Teplota externí chladicí vody
neuvedeno
Hlučnost
<85 dB(A)
Typ chlazení
Vzduchové
Normy
EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL
Kontaktujte nás
Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.
Kontaktujte nás
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English