ACS6000

ACS6000

Modulární a spolehlivé: vysokonapěťové měniče s designem „stavebních bloků“ (building blocks) pro náročné aplikace

Pokud vaše výkonové aplikace vyžadují řízení jednoho nebo více motorů, ACS6000 je pro vás tím pravým řešením. Díky dokonale prověřeným, certifikovaným modulům s možností zálohování a s kompaktním půdorysem je tento design označován jako nejlepší ve své třídě. Měnič je konfigurován tak, aby vyhovoval vašim požadavkům a přizpůsoboval se potřebám vašeho podnikání. Řešení měničů na míru poskytuje rychlé a přesné řízení dynamických procesů v kovozpracujícím, lodním a těžebním průmyslu. Činnost měniče s více motory optimalizuje efektivitu a snižuje vaše náklady i nároky na prostor.

Důležité údaje

  • Flexibilní modulární řešení pro jednomotorové i vícemotorové aplikace
  • Velká spolehlivost díky prověřené konstrukci a nízkému počtu součástek
  • Design bez použití pojistek
  • Konstantní účiník sítě v celém rozsahu otáček
  • Přímá regulace momentu (DTC)
  • Maximální úroveň bezpečnosti osob díky odolnosti vůči výbojům a rychlému odstranění poruch
  • Charakteristiky specifické pro průmyslové odvětví
  • Rozsah výkonu 3,0 až 36,0 MW

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Průmyslová odvětví a aplikace

Loading documents
Select region / language