ACS880-31 er vores Ultra Lav Harmoniske (ULH) frekvensomformer. Frekvensomformeren producerer et usædvanligt lavt harmonisk indhold og overgår kravene i anbefalingerne for harmoniske strømme. Det kompakte ACS880-31-drev har indbygget kontrol af harmoniske overtoner. Dette omfatter en aktiv forsyningsenhed og et integreret filter, så der er ikke behov for eksterne filtre, fler-puls løsninger eller specielle transformere. Ved at styre og kontrollere harmoniske overtoner opnår ACS880-31 en power factor på 1.
Den aktive forsyningsenhed i frekvensomformeren er i stand til at øge udgangsspændingen for at garantere fuld motorspænding, selv når forsyningsspændingen er under den nominelle spænding. Drevet giver også mulighed for korrektion af power factor for at kompensere for andet udstyr, der er tilsluttet det samme net.
-
Effektområde 3 til 110 kW / 380 til 500 V
-
Kapslingsklasser IP20, IP21 og IP55 - mulighed for flangemontering som ekstraudstyr
-
Samlet harmonisk strømforvrængning typisk <3 % i nominel situation og uforvrænget net
-
Én kompakt drevpakke - ingen ekstra hardware nødvendig
-
Enkel og omkostningseffektiv installation
-
Fabriksafprøvet løsning for høj pålidelighed
-
Bygget på ABB's fælles drevarkitektur
-
Direkte drejningsmomentstyring (DTC) som standard
-
Integreret sikkerhed, herunder STO som standard
-
Understøtter en bred vifte af feltbusprotokoller, I/O- og encodermuligheder