Som OEM eller maskinbygger konstruerer du maskiner, så de arbejder præcist og opfylder  kundens forventninger. Førsteklasses kontrol og designfleksibilitet i motorstyringen er derfor afgørende. Det samme er pålidelighed. Du kan regne med alt dette i alle vores frekvensomformere til maskinbygning, med skalerbarhed fra grundlæggende til meget avancerede maskinapplikationer. Vores direkte drejningsmomentstyring (DTC) giver dig en meget præcis styring af stort set alle motorer. Vores integrerede sikkerhedsfunktioner og kontrolprogrammer er baseret på en brugervenlig interface, så du nemt kan sætte styringen op.

Se video

Har du brug for support?

Vi tilbyder:

  • Fleksibel hardware og programmering for en optimal løsning
  • Kompatibilitet med forskellige motorer og automatiseringssystemer
  • Færdige kontrolprogrammer til forskellige applikationer
  • Direkte drejningsmomentstyring (DTC) til meget præcis, sensorløs motorstyring

Vores sortiment

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige frekvensomformer?

Benyt dig af konfiguratoren og find frem til den løsning, der matcher dine krav.

Vælg din frekvensomformer

Vil du være på forkant med udviklingen inden for smart maskinbygning?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få den nyeste viden og modtag invitationer til events og messer.

Tilmeld dig nyhedsbrev

Artikler

Loading documents