Opnå de bedste resultater med vores kompatible ACS880 industrielle frekvensomformere, designet til at tackle enhver motordreven applikation, i enhver branche, uanset effektområdet. Vores drev er kompatibelt med stort set alle dine processer, automatiseringssystemer, brugere og forretningskrav. Innovationen bag ACS880-frekvensomformer er vores platform, der forenkler driften, optimerer energieffektivitet og hjælper med at maksimere procesoutput. ACS880-serien består af enkeltdrev, multidrev og drevmoduler.

Lær mere om ACS880

Har du brug for support?

Fordele og egenskaber:

  • Et bredt effekt- og spændingsområde fra 0,55 til 9200 kW, 230 til 690 V

  • Kapslingsklasser IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 og IP55

  • Direkte drejningsmomentstyring (DTC) til præcis styring af åben og lukket sløjfe

  • Indbyggede sikkerhedsfunktioner til forenklet konfiguration

  • Kommunikation med alle større automatiseringsnetværk

  • Aftagelig hukommelsesenhed til nem idriftsættelse og udskiftning af drevet

  • Oplysninger om energioptimering og energieffektivitet til overvågning og energibesparelse

  • Designet til nem service

Se vores sortiment af ACS880 frekvensomformere

Vil du være på forkant med udviklingen inden for energieffektivisering?

Tilmeld dig nyhedsbrev
Loading documents