Thermistorschutzmodule für ACS580 Frequenzumrichter

ACS580 Frequenzumrichter sind in Kombination mit dem ATEX-zertifizierten Thermistorschutzmodul CPTC-02, das für eine sichere Motortemperatur sorgt, erhältlich. Dieses Optionsmodul erhöht die Prozess-Sicherheit und vereinfacht die Installation.

Vorteile für den Anwender

  • Höhere Prozess-Sicherheit
  • Einfache und leichte Installation – es muss kein Sicherheitskreis mit separaten ATEX-zertifizierten Komponenten aufgebaut werden.
  • Keine externen Sicherheitsgeräte wie Sicherheitsrelais.
  • Durch die in den Frequenzumrichter integrierte Funktion zur sicheren Abschaltung entfällt die Notwendigkeit von Motorschützen.
  • Verstärkte Isolation zwischen dem Motor-Thermistoranschluss und den anderen Anschlüssen des Moduls.
  • Das CPTC-02 Thermistorschutzmodul ist SIL 2/PL c-konform und erfüllt die Sicherheitsgeräte-Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Europäischen Union.
thermistor-protection-module-cptc-02

Diese Seite teilen


Zuverlässige integrierte Sicherheit

Die ACS580 Frequenzumrichter können mit dem optionalen Thermistor-Schutzmodul bestellt werden. Das Thermistor-Schutzmodul CPTC-02 sind vom TÜV Nord gemäß den Hauptnormen für die funktionale Sicherheit zertifiziert. Darüber hinaus ist das CPTC-02 im Rahmen der europäischen ATEX-Produktrichtlinie als Schutzgerät typgeprüft. Zusammen mit der Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) des Frequenzumrichters wird mit dem CPTC-02 Modul die Sicherheitsfunktion Sichere Motortemperatur (EN/IEC 61800-5-2:2007) realisiert, die verhindert, dass der Motor den festgelegten Temperaturgrenzwert überschreitet.

Einfache Installation

Das Thermistorschutzmodul wird in den Frequenzumrichter eingesteckt und ermöglicht einen zertifizierten Temperaturschutz für Motoren in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Modul ist kompakt und lässt sich einfach an den Sensor zur Messung der Oberflächentemperatur des Motors anschließen.

Erweiterung der Anwendungssicherheit

Das Modul verfügt über einen PTC-Sensoreingang, der die SIL/PL-konforme Sicherheitsfunktion Sichere Motortemperatur durch Aktivierung der Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) des Frequenzumrichters ausführt. Das Modul verfügt über eine verstärkte Isolation zwischen dem Motor-Thermistoranschluss und den anderen Anschlüssen. Die Isolation bildet eine zuverlässige schützende Trennung zwischen dem Hauptkreis des Motors und der Regelungseinheit des Frequenzumrichters. Die Auswahl und Konfiguration der Sicherheitsfunktion erfolgt über das Bedienpanel des Frequenzumrichters oder mit dem PC-Tool Drive composer, das auch zur Konfiguration der anderen Frequenzumrichter der ACS580 Serie verwendet wird.

Technische Daten

Safety function compliance  Safe Motor Temperature (SMT) safety function according to EN/IEC 61800-5-2. EN/IEC 61800-5-2, IEC 61508 ed. 2, IEC 61511: SIL 2 capability. EN ISO 13849: PL c (Cat.1). EN 50495.
Product compliance Machinery Directive 2006/42/EC and ATEX Directive 2014/34/EU
Length 109 mm
Width 74 mm
Depth 30 mm
Weight 108 g
Thermistor inputs One PTC thermistor input, activating STO function.
Power supply CPTC-02 can be powered from the drive or an external power supply
Transportation and storage temperature –40 °C to +70 °C
Relative humidity
5 to 95%, no condensation allowed
Operation ambient temperature
–15 °C to +50 °C
Degree of protection
IP20
Electromagnetic immunity (EMI)
IEC 61326-3-1
Certificates
TÜV Nord (Functional Safety)
VTT expert services Ltd (ATEX)
Ordering codes
+L537 and +Q971 for the ATEX-certified thermistor protection module CPTC-02
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language