Thermistorschutzmodule für ACS880 Frequenzumrichter

Die ACS880 Frequenzumrichter sind mit dem ATEX-zertifizierten Thermistorschutzmodul FPTC-02 oder mit dem für funktionale Sicherheit zertifizierten Thermistorschutzmodul FPTC-01 zur Sicherstellung einer gefahrlosen Motortemperatur lieferbar. Diese Optionsmodule erhöhen die Prozess-Sicherheit und vereinfachen die Installation.

Vorteile für den Anwender

  • Höhere Prozess-Sicherheit
  • Einfache und leichte Installation – es muss kein Sicherheitskreis mit separaten ATEX-zertifizierten Komponenten aufgebaut werden.
  • Keine externen Sicherheitsgeräte wie Sicherheitsrelais.
  • Durch die in den Frequenzumrichter integrierte Sicherheitsfunktion entfällt die Notwendigkeit von Motorschützen.
  • Die FPTC-01/-02 Thermistor-Schutzmodule erfüllen SIL 2/PL c sowie die in der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Europäischen Union vorgegebenen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen. Das FPTC-02 Modul entspricht auch den Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Diese Seite teilen


Zuverlässige integrierte Sicherheit

Die ACS880 Frequenzumrichter können mit dem optionalen Thermistor-Schutzmodul bestellt werden. Die Thermistor-Schutzmodule FPTC-01/-02 sind vom TÜV Nord gemäß den Hauptnormen für die funktionale Sicherheit zertifiziert. Darüber hinaus ist das FPTC-02 im Rahmen der europäischen ATEX-Produktrichtlinie als Schutzgerät typgeprüft. Zusammen mit der Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) des Frequenzumrichters wird mit dem FPTC-01/-02 Modul die Sicherheitsfunktion Sichere Motortemperatur (EN/IEC 61800-5-2:2007) realisiert, die verhindert, dass der Motor den festgelegten Temperaturgrenzwert überschreitet.

Einfache Installation

Das optionale Thermistor-Schutzmodul wird in den Frequenzumrichter eingesteckt und ermöglicht die einfache und zertifizierte Realisierung des Motortemperaturschutzes. Das Modul ist kompakt und lässt sich einfach an den Sensor zur Messung der Oberflächentemperatur des Motors anschließen. Das FPTC-02 Modul kann zum Schutz von Motoren verwendet werden, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind.

Erweiterung der Anwendungssicherheit

Das Modul verfügt über zwei PTC-Sensoreingänge. Der erste führt eine SIL/PL-konforme Funktion für die Sichere Motortemperatur durch Aktivierung der STO-Funktion des Frequenzumrichters durch. Der andere Eingang gibt eine Warnung an den Frequenzumrichter aus (nicht sicherheitsgerichteter Eingang). Das Modul verfügt über eine verstärkte Isolation zwischen dem Motor-Thermistoranschluss und den anderen Anschlüssen, auch zu den 690 V. Die Isolation bildet eine zuverlässige schützende Trennung zwischen dem Hauptkreis des Motors und der Regelungseinheit des Frequenzumrichters. Die Auswahl und Konfiguration der Sicherheitsfunktion erfolgt über das Bedienpanel des Frequenzumrichters oder mit dem PC-Tool Drive composer, das auch zur Konfiguration der anderen Frequenzumrichter der ACS880 Serie verwendet wird.

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Die Thermistorschutzmodule FPTC-01 und -02 können zusammen mit den FSO-12 und -21 Sicherheitsfunktionsmodulen verwendet werden. Das Sicherheitsfunktionsmodul bietet eine Reihe zusätzlicher, integrierter Sicherheitsfunktionen zur Verbesserung der Prozess-Sicherheit.

Technische Daten

Safety function compliance  Safe Motor Temperature (SMT) safety function IEC 61508, ed. 2 and EN/IEC 61800-5-2: SIL 2 capability, IEC 61511: SIL 2 capability. EN/IEC 62061: SILCL 2, EN ISO 13849: PL c (Cat.1). EN 50495:2010 (FPTC-02).
Product compliance Machinery Directive 2006/42/EC (FPTC-01/-02) and ATEX Directive 2014/34/EU (FPTC-02)
Length 108 mm
Width 63 mm
Depth with wiring 41 mm
Weight 0.110 kg
Thermistor inputs One input for safety function (certified), activates STO function.
One input for monitoring (non-certified).
Power supply FPTC-01/-02 is powered from the drive
Transportation and storage temperature –40 °C to +70 °C
Relative humidity
5 to 95%, no condensation allowed
Operation ambient temperature
–15 °C to +55 °C
Degree of protection
IP20
Electromagnetic immunity (EMI)
IEC 61326-3-1
Certificates
TÜV Nord (Functional Safety; FPTC-01/-02)
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
Ordering codes
+L536 for the thermistor protection module FPTC-01
+L537 and +Q971 for the ATEX-certified thermistor protection module FPTC-02
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns