ABB Antriebe für Standardapplikationen, ACS550

Umfassende Energiesparoptionen von Anfang an

Wenn Sie eine einfache und clevere Lösung in einer eigenständigen Einheit benötigen, ist der ACS550 mit seinem großen Optionsumfang genau das Richtige. Ideal für Applikationen mit variablem und konstantem Drehmoment – von Pumpen und Lüftern bis zur Fördertechnik oder Mischern sowie vielen anderen Anwendungen. Genießen Sie den Komfort von Plug and Play von Anfang an. Eine individuelle Anpassung oder Spezialanfertigung ist nicht erforderlich. Kontrollieren Sie Ihre Einsparungen bequem mit den integrierten Zählern, die die Einsparungen in Kilowattstunden, Kohlendioxidausstoß oder der nationalen Währung anzeigen.

Merkmale

  • Vektorregelung
  • Eingebauter EMV-Filter und Modbus-Schnittstelle
  • Swinging Choke für verbesserte Oberschwingungsdämpfung
  • Leiterplatten mit Schutzlack für raue Umgebungsbedingunen
  • Optionen:
    • Basis- und Komfort-Bedienpanels
    • Eingangs- und Ausgangsdrosseln Steckbare Feldbusadapter, Bedienpanel-Montagesätze, Relaisausgangserweiterungsmodul
    • Bremseinheiten und Brems-Chopper
    • FlashDrop-Tool für die Konfiguration des Frequenzumrichters in 2 Sekunden ohne Netzanschluss
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Links und Downloads

 

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns