Die Hälfte der weltweit erzeugten Energie wird dazu verwendet, Pumpen zu betreiben. Im Vergleich zu Dieselpumpen ist der ABB-Solarpumpenantrieb umweltfreundlich, verfügt über eine lange Lebensdauer sowie niedrige Wartungskosten. Er ist netzunabhängig und erzeugt keine Umwelt- oder Geräuschbelastung. Typische Anwendungsbereiche sind Bewässerungsanlagen, Wasserversorgung, Fischfarmen und Landwirtschaft.
Der Antrieb verfügt über viele solarspezifische Pumpenregelungsfunktionen, wie zum Beispiel das integrierte Maximum Power Point Tracking und die Trockenlauferkennung sowie eine sensorlose Durchflussberechnung.
Das Maximum Power Point Tracking (MPPT) stellt sicher, dass Sie die maximale Leistung Ihres Solarpanels nutzen und die Leistung Ihrer Pumpe über den Tag hinweg maximiert wird. Die automatische Start- und Stoppfunktion bei Sonneneinstrahlung kann bei Tageslicht Geld und Kraftstoff einsparen.
- Funktioniert ohne Netzanschluss, direkt über die Photovoltaik (PV)
- Automatische Start- und Stoppfunktion bei Sonneneinstrahlung
- Integriertes Maximum Power Point Tracking (MPPT) - Maximaler Leistungspunkt
- Einfache Montage und Inbetriebnahme für die Serienproduktion
- Kompatibel mit allen Pumpenarten
- Gute Kapitalrendite gegenüber Dieselpumpen
- Kompaktes und einheitliches Design des Antriebsmoduls (IP20)
- Hohe Schutzklassen (IP66/67) für schwierige Umgebungen
- Doppelte Stromversorgung mit Wechselschalter - geeignet für Solar- und Netzstrom
- Sensorlose Vektorkontrolle für Induktions- und Permanentmagnetmotoren
- Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO SIL3/PL e) für die Notstoppkategorie 0