Das Design-Tool für die funktionale Sicherheit (FSDT-01) wird zur Planung der Maschinensicherheit verwendet. Es hilft dabei, die Sicherheit der Bediener in der Nähe von Maschinen zu erhöhen. Diese Windows-Anwendung dient der Unterstützung der Ausgestaltung der funktionalen Sicherheit, der Konstruktion, der Berechnungen und der Verifizierung funktionalen Maschinensicherheit.
Das Tool unterstützt beide Normen: ISO 13849-1 und IEC 62061. Das Tool vereinfacht das Design sowie die Überprüfung von Sicherheitsfunktionen und erzeugt die Dokumentation zum Nachweis der Einhaltung der genannten Normen und der EU-Richtlinie zur Maschinensicherheit.