Intelligenter Maschinenbau mit antriebsbasierter, funktionaler Sicherheit

12038_DBFS ad image 2017_05_12

ABB Frequenzumrichter erhöhen die Sicherheit von Maschinen und Prozessen

Bei der Auslegung der funktionalen Sicherheit benötigen Sie Tools und Geräte wie z. B. Frequenzumrichter mit sicher abgeschaltetem Drehmoment, um effiziente und sichere Ergebnisse zu erzielen. Bei der Konzipierung eines Sicherheitssystems muss sichergestellt werden, dass alle Geräte schnell und zuverlässig miteinander kommunizieren können. Je größer die Anzahl der in die Maschinensteuerung integrierten Sicherheitsfunktionen ist, desto größer werden die Einsparungen ausfallen. Unser Angebot an skalierbaren Frequenzumrichtern, Sicherheitseinrichtungen und -lösungen ermöglicht Ihnen, genau das zu tun.

Einsatz von Frequenzumrichtern für die funktionale Sicherheit
Sicherheitskommunikation zwischen Frequenzumrichter und SPS
Tool zur Vereinfachung des Sicherheitsdesigns
Typische, von ABB Frequenzumrichtern unterstützte Sicherheitsfunktionen
abb_md_389x195_03_160309
In die Frequenzumrichter integrierte Sicherheit

Unsere all-compatible Drives verfügen standardmäßig über die Basissicherheitsfunktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO). Diese integrierte Sicherheitsfunktionalität kann durch weitere Optionen ergänzt werden. Hierzu gehört das Sicherheitsfunktionsmodul (FSO-12 oder -21) für ACS880 Industrial und Machinery Drives. Dieses steckbare Sicherheitsfunktionsmodul arbeitet geberlos und benötigt keine externe, fest verdrahtete Logik oder Rückführung vom Motor. Es lässt sich einfach in den ACS880 Frequenzumrichter integrieren und bietet bis zu zehn verschiedene Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Verwendung der Applikation ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter  ABB Frequenzumrichtertypen mit spezifischen Sicherheitsinformationen

Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionsmodule FSO-12 und -21 von ABB
PLC500-S
Sicherheitskommunikation mit PROFIsafe


Wenn ein Sicherheitssystem mehrere Antriebe umfasst, wird eine Sicherheits-SPS zur gemeinsamen Regelung der Antriebe und Maschinen verwendet. In der Applikation können verschiedene Sicherheitsfunktionen ausgeführt werden, die alle von einer gemeinsamen Sicherheits-SPS aus gesteuert werden. Unsere ACS880 Industrial und Machinery Drives verfügen über die PROFIsafe-Konnektivität über PROFINET, wodurch die Kommunikation untereinander und mit einer SPS sicherer, schneller und zuverlässiger ist. Darüber hinaus ist auch eine Kommunikationsdiagnose möglich. Der Frequenzumrichter ist über ein PROFINET-Feldbusadaptermodul (FPNO-21), das die PROFIsafe-Konnektivität zusammen mit dem FSO-12 und -21 Sicherheitsfunktionsmodul sicherstellt, an die SPS angeschlossen.

Erfahren Sie mehr über die Sicherheitsfunktionsmodule (FSO-12 und -21) und das Drehgeberschnittstellenmodul (FSE-31)

Erfahren Sie mehr über die Sicherheits-SPS AC500-S von ABB

FSDT_image
Design-Tool von ABB für funktionale Sicherheit

Bei der Auslegung von Sicherheitsfunktionen für Anwendungen muss eine Sicherheitsberechnung nach den internationalen Normen für funktionale Sicherheit (EN ISO 13849-1 und IEC 62061) durchgeführt werden. Dieses Werkzeug unterstützt Sie bei der Risikoabschätzung, der Festlegung der erforderlichen Sicherheitsintegrität (SIL) / des Performance Levels (PL) für Sicherheitsfunktionen, der Verifizierung des erreichten Sicherheitslevels und der Erstellung der Designberichte.

Laden Sie kostenlos das FSDT-01 Design-Tool für funktionale Sicherheit herunter
Safety-function

Typische Sicherheitsfunktionen

Unsere Antriebe ermöglichen die Verwendung zahlreicher Sicherheitsfunktionen. Klicken Sie hier, um weitere Informationen über das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO), den sicheren Stopp 1 (SS1), den sicheren Halt im Notfall (SSE), die sicher begrenzte Drehzahl (SLS), die sichere maximale Drehzahl (SMS) und die sichere Bremsenansteuerung (SBC) zu erhalten.

Lesen Sie mehr über typische Sicherheitsfunktionen der ABB Antriebstechnik

Artikel und weitere Informationen zur funktionalen Sicherheit

Produkte für die funktionale Sicherheit

Loading documents
Select region / language