AC500-S Sicherheits-SPS
Wenn es um Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität der sicherheitstechnischen Automatisierung geht, ist ABB seit mehr als 30 Jahren ein zuverlässiger Partner, auf den sich Fachleute selbst bei den komplexesten Applikationen verlassen. Unsere Ingenieure sind weltweit für ihren innovativen und zuverlässigen Ansatz bekannt, der auf den Schutz von Menschen, Maschinen, Prozessen und der Umwelt abzielt.
- Für Sicherheitsanwendungen gemäß SIL3 (IEC 61508, IEC 62061, IEC 61511) und PL e (ISO 13849-1) zertifiziert.
- Es werden sowohl PROFIsafe F-Host- als auch F-Device-Funktionen über PROFINET wie auch die Konnektivität mit mehr als einem F-Host unterstützt.
- Die ideale Wahl für einfache und komplexe Anwendungen zur funktionalen Sicherheit in der Fördertechnik (Krane, Hubeinrichtungen, mobile Plattformen, Distributionszentren, Häfen, Flughäfen usw.), der Robotik, bei Windturbinen usw.
- Die Sicherheitsfunktionen der separaten Sicherheits-CPU sind auch dann aktiv, wenn die nicht sicherheitsrelevante Steuerung außer Betrieb ist.
- Es können Fließkommazahlen verarbeitet werden. Dadurch sind sehr präzise Berechnungen z. B. für die Drehzahl- oder Positionsregelung möglich.
- Enthält umfangreiche trigonometrische Funktionen, wie sie häufig bei den präzisen Messungen bei Krananwendungen verwendet werden.
- Bietet eine größere Flexibilität und Einfachheit aufgrund der Programmierung in Structured Text (ST) sowie Funktionsplan- (FUP) und Kontaktplanprogrammierung.
- Die Konfiguration und Programmierung erfolgt mit dem Automation Builder mit einem sicherheitszertifizierten Editor.
- Das TÜV-zertifizierte Sicherheitscode-Analysetool (SCA) ermöglicht das Schreiben eines gut strukturierten und leicht verständlichen Codes. Dadurch werden bei der Zertifizierung der Lösung enorm viel Zeit und Kosten gespart.
Sicherheits-SPS-Baureihe AC500-S – XC-Module für extreme Bedingungen
- Bei Anwendungen in rauen Betriebsumgebungen wie Hafenkranen, mobilen Plattformen, Windkraftanlagen (Offshore und Onshore) usw. einsetzbar.
- Abmessungen, elektrische Standardmerkmale und Software-Kompatibilität entsprechen der Standardversion der AC500-S.
- Kosteneinsparungen beim Engineering und dem Betrieb.