Automatisierungsgeräte, SPS

Seite anzeigen in:

Die SPS-Baureihen AC500, AC500-eCo, AC500-S und AC500-XC ermöglichen Lösungen für kleine, mittlere und große Applikationen. Unsere AC500-Plattform bietet verschiedene Leistungsstufen und ist die ideale Wahl für Systeme mit hoher Verfügbarkeit,für  extreme Betriebsbedingungen oder sicherheitstechnische Lösungen. 

Unsere SPS-Plattform AC500 bietet bei der Hardware und Software Interoperabilität und Kompatibilität von kompakten bis zu High-End- und Sicherheits-SPS-Systemen.

AC500
Unser leistungsstarkes Flaggschiff unter den SPS-Systemen mit einem großen Leistungsbereich, vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und E/As für Industrieapplikationen. Die ideale Wahl bei komplexen, schnelllaufenden Maschinen und Netzwerklösungen.

AC500-eCo
Diese kompakte SPS ermöglicht eine flexible und wirtschaftliche Konfiguration Ihres modernen Steuerungssystems. Die ideale Wahl für kleinere Applikationen.

AC500-S
Diese Sicherheits-SPS (SIL3, PL e) ist für sicherheitsrelevante Anwendungen in der Fabrik- oder Maschinenautomation ausgelegt. Die ideale Wahl, um komplexe Sicherheitslösungen zu realisieren und zu handhaben.

AC500-XC
Die SPS-Variante für extreme Bedingungen auf der Basis der AC500-Plattform mit erweitertem Betriebstemperaturbereich, Vibrationsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen gefährliche Gase sowie für die Verwendbarkeit in großen Höhen und unter feuchten Bedingungen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language