ABB Frequenzumrichter mit integrierten Sicherheitsfunktionen

ABB Frequenzumrichter bieten zusammen mit einer breiten Palette von Sicherheitseinrichtungen für ein intelligentes Maschinendesign funktionale Sicherheitslösungen. Unsere Niederspannungs-Frequenzumrichter verfügen standardmäßig über die Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO), oder diese Sicherheitsfunktion wird als Option angeboten. Zusammen mit weiteren Sicherheitsfunktionen verbessert das in die Frequenzumrichter integrierte STO die Sicherheit der Applikation. Mit dem Design-Tool für funktionale Sicherheit von ABB können Konstrukteure die für die Maschinen erforderliche Sicherheitslösung entwickeln. Unsere antriebsbasierten Lösungen zur funktionalen Sicherheit erfüllen die Anforderungen internationaler Normen wie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG der Europäischen Union.

FU
typ
Integriertes STO SS1-r SS1-t  SBC SLS SSE SMS SDI 3) SSM 4) POUS   SMT
Industrial Drives ACS880 SIL 3/PL e
●
    ●
●
●
●
●
 ●   ●    ●    ●
ACS800 SIL 2/PL d 5)
-
  ● ●
○
● ●
● ● 1)
● ● 2)
  -   -     -    -
Machinery Drives ACS355 SIL 3/PL e
-
    ○
○
○
○
○
  ○   ○     ●    -
ACS380 SIL 3/PL e      -     ○   ○    ○   ○   ○   ○   ○     -    -
ACS880 SIL 3/PL e      ●     ●   ●    ●   ●   ●   ●   ●     -    -
ACSM1 SIL 3/PL e      -     ○   ○    ○   ○   ○   ○   ○     -    -
Industry-specific Drives ACQ580 SIL 3/PL e      -     ○   ○    ○   ○   ○   ○   ○     -    -
ACH580 SIL 3/PL e      -     ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○      -    -
ACH480 SIL 3/PL e      -     ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     -    -
General Purpose Drives ACS580 SIL 3/PL e     -     ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○     -    ●
ACS480 SIL 3/PL e     -     ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     -    -
Motion Control Drives MicroFlex e190 SIL 3/PL e     -     ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○     -    -
MotiFlex e180 SIL 3/PL e     -
    ○   ○   ○   ○   ○   ○  ○     -    -

SS1-r = sicherer Stopp 1 mit Rampenüberwachung
SS1-t = sicherer Stopp 1 mit Zeitüberwachung
SBC = sichere Bremsenansteuerung
SLS = sicher begrenzte Drehzahl
SSE = sicherer Halt im Notfall
SMS = sichere maximale Drehzahl
SDI = sichere Drehrichtung
SSM = sichere Drehzahlüberwachung
POUS = Verhinderung des unerwarteten Anlaufs
SMT = sichere Motortemperatur

● Bei der gesamten Frequenzumrichterserie als integrierte Option lieferbar.
●●  Als Option für Frequenzumrichter-Schrankgeräte (+QXXX) lieferbar.
○ Sicherheitsfunktionen können durch die Verbindung externer, sicherheitstechnischer Geräte mit der STO-Funktion des Frequenzumrichters realisiert werden.
1) SSE ist als Stoppfunktion der Kategorie 1 realisiert
2) SMS ist als Variante von SLS realisiert.
3) SDI und SSM sind nur in Verbindung mit dem FSO-21 möglich
4) Verwenden Sie für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX) Kaltleiter-Schutzmodule CPTC-02 (für ACS580 Frequenzumrichter) und FPTC-01 und -02 (für ACS880 Frequenzumrichter)
5) Nicht als integriertes STO verfügbar. STO kann mit externen Sicherheitseinrichtungen realisiert werden.

Durch die Verwendung externer Sicherheitseinrichtungen wie Schütze/Leistungsschalter und Sicherheitsrelais können in den Frequenzumrichtern auch Sicherheitsfunktionen ohne das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) realisiert werden.

Informationen über die Sicherheitsfunktionen unserer Frequenzumrichter finden Sie auf der Internetseite Sicherheitsfunktionen.

Loading documents
Select region / language