DCS550 - DC ρυθμιστές στροφών για βασικές ανάγκες

Ευελιξία για κατασκευαστές μηχανημάτων

Ο DC ρυθμιστής DCS550, με τις πολυάριθμες λειτουργίες και τη συμπαγή κατασκευή, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους κατασκευαστές μηχανημάτων την ευελιξία και τις δυνατότητες που χρειάζονται, είτε για τη δημιουργία νέων σχεδίων, είτε για την αναβάθμιση υπαρχόντων. Ο σχεδιασμός του DCS550 περιλαμβάνει πληθώρα ενσωματωμένων χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων μιας τριφασικής μονάδας διέγερσης (έως 35Α), μιας σειράς επιλογών επικοινωνίας, PID ελέγχου και προσαρμοστικού προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν τη δυνατότητα οδήγησης ενός DC συστήματος μόνο με το ρυθμιστή στροφών, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπρόσθετο εξοπλισμό.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • 20 έως 1000A, 400 έως 525 V
  • Συμπαγές μέγεθος
  • Ενσωματωμένη μονάδα διέγερσης
  • Ενσωματωμένο λογισμικό τύλιξης
  • Πληθώρα επιλογών επικοινωνίας δικτύωσης
  • Ελεγκτής PID
  • Προσαρμοστικός προγραμματισμός
  • Βοηθοί εκκίνησης, απλή διαδικασία θέσης σε λειτουργία
  • Μεγάλο χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου
  • Στιβαρός σχεδιασμός
  • Παγκόσμια εξυπηρέτηση και υποστήριξη
     

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και Διαθέσιμα αρχεία

Loading documents