Ελεγκτής ισχύος DCT880

Έλεγχος ακριβείας στη θέρμανση

Εφαρμογές όπως η ανόπτηση, η αποξήρανση, η τήξη, ή η θέρμανση γυαλιού, πλαστικού ή μετάλλων συχνά απαιτούν ακριβή έλεγχο θέρμανσης. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος θέρμανσης εξασφαλίζει την επίτευξη των επιθυμητών θερμοκρασιών με υψηλή ακρίβεια, αλλά και την ορθή χρήση της ενέργειας θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται πιο αποδοτική χρήση των πρώτων υλών και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Για να σας βοηθήσουμε να ικανοποιήσετε αυτές τις απαιτήσεις, έχουμε αναπτύξει τον ελεγκτή ισχύος DCT880. Βασισμένος στην τεχνολογία βιομηχανικών ρυθμιστών στροφών της  ΑΒΒ, ο DCT880 ενσωματώνεται εύκολα στις διεργασίες και στο δίκτυο αυτοματισμού σας, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα.

Το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης τριφασικού ρεύματος υπολογίζει με ακρίβεια και παρακολουθεί την αντίσταση του φορτίου, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη απόδοση του συστήματος. Η λειτουργία βελτιστοποίησης  φορτίου εξισορροπεί τις καταναλώσεις πολλαπλών συσκευών που βρίσκονται σε παράλληλη λειτουργία, για την αποφυγή της υπερφόρτισης του εξοπλισμού.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • 16 A έως 4,200 A
  • 110 έως 690 V
  • Θέρμανση: Επαγωγική/Υπέρυρθρη ακτινοβολία/Αντιστάσεις
  • Δυνατότητα προγραμματισμού κατά IEC 61131-3
  • Έλεγχος φάσης
  • Έλεγχος πλήρους κύματος
  • Έλεγχος μισού κύματος
  • I-, U-, P- και I2 έλεγχος
  • Ενσωματωμένος ρυθμιστής θερμοκρασίας
  • Ενσωματωμένο σύστημα βελτιστοποίησης φορτίου
  • Εκτενής γκάμα επιλογών επικοινωνίας και I/O
  • Χειριστήριο ελέγχου υψηλής αντίθεσης και ευκρίνειας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και Διαθέσιμα αρχεία

Loading documents