Παραγωγικότητα για την επιχείρησή σας, χωρίς συμβιβασμούς
Καλύψτε όλες τις ανάγκες σας με τον πλήρως συμβατό ρυθμιστή στροφών ACS880 βιομηχανικής χρήσης, που είναι σχεδιασμένος να αντιμετωπίζει κάθε ηλεκτροκίνητη εφαρμογή, σε κάθε είδους βιομηχανία, ανεξαρτήτου εύρους ισχύος. Οι ρυθμιστές μας μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες σχεδόν τις διεργασίες, τα συστήματα αυτοματισμού, καθώς και τις απαιτήσεις των χρηστών και της επιχείρησής σας. Η καινοτομία πίσω από τον ACS880 εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική του, η οποία απλοποιεί τη λειτουργία, βελτιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση και συμβάλλει στην μεγιστοποίηση των εκροών. Η σειρά ACS880 αποτελείται από single drives, multidrives καθώς και drive modules
- Εκτενές εύρος ισχύος και τάσης από 0.55 έως 5600 kW και 230 έως 690 V
- Βαθμούς προστασίας: IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 και IP55
- Άμεσο έλεγχο ροπής (Direct Torque Control) για ακριβή έλεγχο ανοικτού και κλειστού βρόχου
- Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για απλοποιημένη διαμόρφωση
- Επικοινωνία με όλα τα μεγάλα δίκτυα αυτοματισμού
- Αποσπώμενη μονάδα μνήμης για εύκολη παραμετροποίηση και αντικατάσταση
- Λειτουργία energy optimizer και παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
- Σχεδιασμένος για εύκολη εξυπηρέτηση