ACS380, Ρυθμιστής στροφών για εφαρμογές μηχανημάτων

Η κατασκευή μιας σταθερά προβλέψιμης μηχανής είναι τόσο εύκολη όσο η χρήση της


Είστε προσηλωμένοι στο σχεδιασμό μηχανημάτων που λειτουργούν με ακρίβεια και βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εφαρμογών σας. Ο προδιαμορφωμένος ρυθμιστής στροφών ACS380 είναι διαθέσιμος σε διάφορες εκδόσεις, διασφαλίζοντας την εύκολη σύνδεση με μηχανήματα και συστήματα αυτοματισμού. Η χρήση συμβόλων στο ενσωματωμένο χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου, κάνει τη λειτουργία του ρυθμιστή στροφών πιο εύχρηστη, ενώ προαιρετικά εξακολουθούν να διατίθενται και άλλα μοντέλα χειριστηρίων για πιο σύνθετες εφαρμογές. Η λειτουργία προγραμματισμού adaptive programming προσφέρει μία εύκολη εναλλακτική για απλές ανάγκες προγραμματισμού. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν αναμείκτες, ταινιόδρομους, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα και άλλες εφαρμογές σταθερής ροπής.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

 
  • 0.25 έως 22 kW, 200 έως 480 V
  • Οι ενιαίες διαστάσεις ύψους και βάθους της οικογένειας με βαθμό προστασίας IP20 απλοποιούν την καλωδίωση στις εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών πινάκων.
  • Προδιαμορφωμένες εκδόσεις ρυθμιστών για γρήγορη σύνδεση με τα συστήματα αυτοματισμού των πελατών
  • Λειτουργία προγραμματισμού Adaptive Programming για λεπτομερή ρύθμιση της εφαρμογής
  • Ενσωματωμένο χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με χρήση συμβόλων για εύκολη διαμόρφωση
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια για λειτουργία ασφαλούς αφαίρεσης καναλιού ροπής (STO) 
     

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι (ΕΝ) & Διαθέσιμα αρχεία

Loading documents
Select region / language