ACS355, Ρυθμιστής στροφών για εφαρμογές μηχανημάτων


Όλες οι ανάγκες του μηχανολογικού σας εξοπλισμού σε ένα ρυθμιστή στροφών


Εάν ασχολείστε με την ολοκλήρωση συστημάτων, την κατασκευή μηχανημάτων ή ηλεκτρικών πινάκων, ο ACS355 είναι κορυφαίος στην κατηγορία των micro ρυθμιστών. Εξειδικεύεται στη διαχείριση υλικών, στις εφαρμογές τροφίμων και ποτών, στην επεξεργασία ελαστικών, πλαστικού και ξύλου και σε ένα πλήθος άλλων εφαρμογών. Πρόκειται για έναν ρυθμιστή στροφών οικονομικά αποδοτικό και ευέλικτο, που προσφέρει την καλύτερη συνδεσιμότητα στην κατηγορία του. Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση είναι απλή και εύκολη, εξοικονομώντας χρόνο στις εργασίες σας


Βασικά χαρακτηριστικά

  • 0.37 έως 22 kW/0.5 έως 30 hp
  • Ο σύγχρονος σχεδιασμός για εγκατάσταση σε ερμάριο εξοικονομεί χώρο και χρόνο εγκατάστασης
  • Πληθώρα καρτών επικοινωνίας που προσδίδουν ευελιξία στη σύνδεση
  • Διανυσματικός (vector) έλεγχος  για ασύγχρονους κινητήρες αλλά και κινητήρες μόνιμου μαγνήτη
  • Απλός προγραμματισμός χρονικών ακολουθιών για τη δημιουργία ανεξάρτητων και επαναλαμβανόμενων σειρών ενεργειών
  • Προκαθορισμένες μακροεντολές για γρήγορη βασική παραμετροποίηση
  • Το κοινό ύψος και βάθος όλων των ρυθμιστών με βαθμό προστασίας IP20 απλοποιεί την καλωδίωση στις εγκαταστάσεις εντός ερμαριών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & διαθέσιμα αρχεία

Loading documents