Ρυθμιστές στροφών της ABB για αντλίες τροφοδοτούμενες από φωτοβολταϊκά πάνελς

Το 50% της παραγόμενης ενέργειας ανά τον κόσμο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αντλιών. Σε σύγκριση με αντλίες που τροφοδοτούνται από γεννήτριες πετρελαίου, αυτοί οι ρυθμιστές στροφών είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από το δίκτυο ηλεκτρισμού, αλλά και εναλλακτικά συνδεδεμένοι σε αυτό, ενώ δεν προκαλούν μόλυνση ή θόρυβο. Τυπικές εφαρμογές είναι η άρδευση, η ύδρευση,  τα ιχθυοτροφεία και ο αγροτικός τομέας.

Ο ρυθμιστής έχει πολλές λειτουργίες εξειδικευμένες, τόσο για τον έλεγχο από φωτοβολταϊκά πάνελς, όσο και της αντλίας, όπως η δυνατότητα ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος, ο εντοπισμός και η προστασία από ξηρά λειτουργία, καθώς και ο υπολογισμός της ροής χωρίς την ανάγκη χρήσης ροομέτρων.

Η ανίχνευση του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT) εξασφαλίζει τη λήψη της μέγιστης δυνατής ισχύος από τα φωτοβολταϊκά πάνελς, μεγιστοποιώντας την επίδοση της αντλίας σας, ενώ η αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας ανάλογα με την ηλιακή ακτινοβολία εξοικονομεί χρήματα και καύσιμα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • 0.37 έως 45 kW/0.5 έως 60 hp
  • Λειτουργεί χωρίς τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο απευθείας από φωτοβολταϊκές κυψέλες
  • Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας ανάλογα με την ηλιακή ακτινοβολία
  • Ενσωματωμένη λειτουργία ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος
  • Εύκολη εγκατάσταση και παραμετροποίηση για τυποποιημένη παραγωγή
  • Συμβατός με όλους τους τύπους αντλιών
  • Υψηλή απόσβεση επένδυσης έναντι της άντλησης με τη χρήση γεννητριών πετρελαίου
  • Συμπαγής και ομοιόμορφος σχεδιασμός. Βαθμός προστασίας IP20
  • Τροφοδοσία από φωτοβολταϊκά πάνελς ή εναλλακτικά από το ηλεκτρικό δίκτυο με τη χρήση μεταγωγικού διακόπτη. 
  • Διανυσματικός (vector) έλεγχος επαγωγικών κινητήρων και κινητήρων μόνιμου μαγνήτη χωρίς ανάδραση
  • Safe Torque-off STO SIL3/PL e για emergency stop cat. 0
Solar-pump-drive_web_390px

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Προϊόντα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Loading documents
Select region / language