ACS55, micro drive

Απλότητα στις καθημερινές σας εφαρμογές 


Εξασφαλίστε την επιθυμητή ταχύτητα και τον απαιτούμενο έλεγχο σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών χαμηλής ισχύος. Ο ACS55 διακρίνεται για την απλή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ενώ ο σχεδιασμός του είναι επικεντρωμένος στην εύκολη συνδεσιμότητα με μηχανήματα και στην ευελιξία στήριξης. H επιλογή του κιτ DriveConfig σας επιτρέπει να κάνετε τις αρχικές ρυθμίσεις χωρίς παροχή ισχύος. Είναι επίσης, κατάλληλος για εμπορικά και οικιακά περιβάλλοντα λειτουργίας.
 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Εύρος ισχύος 0.18 έως 2.2 kW/0.25 έως 3 Hp
  • Βαθμός προστασίας IP20
  • Βαθμωτός έλεγχος (scalar)
  • Κατάλληλος για βασικές εφαρμογές μηχανημάτων
  • Κατάλληλος για οικιακά περιβάλλοντα λειτουργίας στη βασική έκδοση
  • Ρύθμιση παραμέτρων μέσω ενσωματωμένων μικροδιακοπτών ή λογισμικού
  • Ενσωματωμένο EMC φίλτρο κατηγορίας C2 στη βασική έκδοση

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαστασιολόγηση των ρυθμιστών στροφών;

Κατεβάστε το αρχείο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι & διαθέσιμα αρχεία

Loading documents