Βασικές πληροφορίες

Οι ρυθμιστές στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSD) λέγονται ενίοτε και ρυθμιστές στροφών μεταβλητής συχνότητας (VFD) ή ρυθμιστές στροφών εναλλασσόμενου ρεύματος.  

Η βασική λειτουργία ενός ρυθμιστή στροφών μεταβλητής ταχύτητας (VSD) είναι ο έλεγχος της ροής ενέργειας από το δίκτυο προς την εκάστοτε διεργασία. Οι ρυθμιστές στροφών μεταβλητής ταχύτητας τοποθετούνται μεταξύ της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και του ηλεκτροκινητήρα. Η ισχύς της παροχής ρεύματος εισέρχεται σε έναν ρυθμιστή στροφών, ο οποίος ρυθμίζει στη συνέχεια την ισχύ που τροφοδοτεί τον κινητήρα. 


Διαβάστε περισσότερα

 

Στον ρυθμιστή στροφών η ισχύς εισόδου διέρχεται από έναν ανορθωτή, ο οποίος μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα εισόδου σε συνεχές. Η ισχύς συνεχούς ρεύματος περνά στους πυκνωτές που βρίσκονται στο εσωτερικό του ρυθμιστή στροφών. Αυτό γίνεται για να εξομαλυνθεί η ηλεκτρική κυματομορφή, η οποία παρέχει  καθαρή τροφοδοσία ρεύματος για το επόμενο βήμα. Στη συνέχεια, η ισχύς ρέει από τους πυκνωτές στον μετατροπέα, ο οποίος μετατρέπει την ισχύ συνεχούς ρεύματος σε ισχύ εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος που πηγαίνει στον κινητήρα.

Αυτό το βήμα επιτρέπει στον ρυθμιστή στροφών να ρυθμίζει τη συχνότητα και την τάση που τροφοδοτείται στον κινητήρα σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της διεργασίας που οδηγεί. Αυτό σημαίνει ότι οι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος λειτουργούν στην ταχύτητα ή τη ροπή που απαιτείται ανάλογα με τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, οι ρυθμιστές μεταβλητής ταχύτητας σας βοηθούν επίσης να μειώσετε το κόστος συντήρησης, τα απόβλητα, ακόμη και τον θόρυβο. Αποτελούν επίσης έναν εξαιρετικό τρόπο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σας στόχων.  

Έλεγχος ηλεκτροκινητήρων με ρυθμιστή στροφών για μείωση κόστους

Σχεδόν το 70% του συνόλου ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία σχετίζεται με την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρων, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε οποιοδήποτε είδος εφαρμογής εξαρτάται από την περιστροφική δύναμη, όπως, αντλίες, ανεμιστήρες και ταινιόδρομοι.

Η χρήση των ρυθμιστών στροφών έχει ως αποτέλεσμα άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμό των εκπομπών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σε οποιαδήποτε διεργασία χρησιμοποιούνται ηλεκτροκινητήρες, μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και λειτουργικά οφέλη με τη χρήση ρυθμιστών στροφών. 

AdobeStock_332749692-Small (1)

Πώς οι ρυθμιστές στροφών ρυθμίζουν την ισχύ για ακριβή έλεγχο ταχύτητας


1. Μετατροπή του εισερχόμενου εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές
vsd-process-01915d90f1c1f463c09537ff0000433538

Η εισερχόμενη τριφασική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος εισέρχεται σε έναν ανορθωτή που τη μετατρέπει σε ισχύ συνεχούς ρεύματος.

 


2. Εξομάλυνση της κυματομορφής συνεχούς ρεύματος
vsd-process-02

Η ισχύς συνεχούς ρεύματος εισέρχεται σε πυκνωτές, εξομαλύνοντας την κυματομορφή και εξασφαλίζοντας καθαρή παροχή συνεχούς ρεύματος. 

 


3. Μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε μεταβλητό εναλλασσόμενο ρεύμα
vsd-process-03

Ο ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ταχύτητας υπολογίζει την απαιτούμενη τάση και το ρεύμα του κινητήρα. Στη συνέχεια, η ισχύς συνεχούς ρεύματος εισέρχεται σε έναν μετατροπέα που παράγει ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος με ακρίβεια στην τάση και το ρεύμα που απαιτεί ο κινητήρας. 

 


4. Υπολογισμός και επανάληψη
vsd-process-04

Ο ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ταχύτητας υπολογίζει και ρυθμίζει συνεχώς τη συχνότητα και την τάση παρέχοντας μόνο την ισχύ (ταχύτητα και ροπή) που χρειάζεται ο κινητήρας. 

 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε έναν ρυθμιστή στροφών

Οι ηλεκτροκινητήρες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, και της ζωής μας γενικότερα. Όλοι οι κινητήρες λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια και για να παρέχουν την απαιτούμενη ροπή και ταχύτητα χρειάζονται την αντίστοιχη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με αυτήν που απαιτείται από τη διεργασία, ώστε να αποφευχθεί η κατανάλωση πλεονάζουσας ενέργειας.

Όταν χρησιμοποιείται ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ταχύτητας, ελέγχεται είτε η ροπή είτε η ταχύτητα και μιλάμε για "έλεγχο ροπής" ή "έλεγχο ταχύτητας". Όταν ο  ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ταχύτητας λειτουργεί σε λειτουργία ελέγχου ροπής, η ταχύτητα καθορίζεται από το φορτίο. Ομοίως, όταν λειτουργεί σε έλεγχο ταχύτητας, η ροπή καθορίζεται από το φορτίο. 

4 λόγοι για να επενδύσετε σε ρυθμιστή στροφών ώστε να βελτιώσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα

1. Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης 

Εξάλειψη της ανάγκης για χειροκίνητο έλεγχο, καθώς το σύστημα που ελέγχεται από τους κινητήρες μπορεί να αυτοματοποιηθεί

 

2. Εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος 

Οι ρυθμιστές στροφών χρησιμοποιούν μόνο την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας με τη λειτουργία των κινητήρων σε μερικό φορτίο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση έως και 50% της κατανάλωσης ενέργειας του συστήματος κίνησης 

 

3. Εξοικονόμηση δαπανών 

Η άμεση μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης εξασφαλίζει γρήγορη οικονομική απόσβεση της επένδυσης προμήθειας ενός ρυθμιστή στροφών, σε εφαρμογές αντλιών και ανεμιστήρων ακόμη και εντός μηνών από την εγκατάσταση 

 

4. Εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης και ανταλλακτικών 

Με τους ρυθμιστές στροφών, η καταπόνηση του μηχανικού εξοπλισμού κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού

Αυτού του είδους τα πολύτιμα κέρδη μπορούν να επιτευχθούν όχι μόνο σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και σε μικρότερες εγκαταστάσεις. Μπορείτε να εκτιμήσετε τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους που εξασφαλίζετε με τη χρήση ενός ρυθμιστή στροφών χρησιμοποιώντας το EnergySave Calculator.

Οφέλη

Γνωρίστε τους ρυθμιστές στροφών της ABB

Σχετικό περιεχόμενο

Select region / language