Drivebase

Cambios en Drivebase life cycle

Drivebase dejó de funcionar el 30 de junio de 2022

Una notificación oficial del ciclo de vida está disponible a continuación: Ciclo de vida de Drivebase
- Drivebase está ahora Obsoleto. Los servicios backend están cerrados. La aplicación no puede conectarse a la nube y, por lo tanto, deja de funcionar.

- Drivebase se basa en tecnologías que están desactualizadas y las actividades de reemplazo se llevan a cabo desde hace algún tiempo como parte de Drivetune. Eventualmente, los riesgos relacionados especialmente con la seguridad cibernética y la integridad de los datos están empujando a ABB a cerrar las conexiones de la aplicación con las bases de datos.

- Drivebase se eliminó de Google Play Store y Apple AppStore. Se indica a los usuarios que se centren en utilizar Drivetune como la aplicación móvil para convertidores ABB. Los usuarios deben instalar la aplicación Drivetune o continuar usando los servicios web de DIB. Además, los usuarios también pueden registrar unidades con Drive Composer pro o entry.
4114_mobile_reg_F_390X390

¿Necesita más información?

Registre su convertidor

Loading documents
Select region / language