Convertidores de frecuencia únicos regenerativos con montaje en armario ACS800-17

Aborde sus aplicaciones regenerativas más exigentes


Especialmente adecuados para las aplicaciones regenerativas más exigentes con una transición rápida entre las fases de motor y generación, beneficiándose del método de control DTC. El ACS800-17 le ofrece adaptabilidad para abarcar un amplio abanico de potencias, características incorporadas y opciones. También se ofrecen servicios de ingeniería de aplicaciones para cuando se necesita personalización.

Principales ventajas

  • Control directo de par (DTC) de serie
  • Clases de envolvente IP21 de serie, IP22, IP42, IP54 o IP54R como opciones
  • Distorsión total de corriente inferior al 5%
  • Flexibilidad en módulos de ampliación de E/S y opciones de encoder
  • Construcción marítima como opción
  • Filtro EMC, reactancia y chopper de frenado como opciones
  • Admite una amplia variedad de protocolos de bus de campo
  • Safe Torque Off y protección de motor con homologación ATEX
  • Diseño con certificación UL o CSA como opciones
 

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Loading documents