Módulos rectificadores de diodos ACS800-304
Garantice una conversión uniforme de su fuente de alimentación
Se utiliza en los sistemas de convertidor no regenerativos para una conversión suave de las tensiones de CA trifásicas en tensión de CC. Entre sus características básicas están una adaptación automática al funcionamiento de 6 o 12 pulsos y control automático para cargar los bancos de condensadores del inversor durante la puesta en marcha. Integra de serie la reactancia de CA y el fusible de CC, con hasta cinco conexiones en paralelo posibles en las variantes refrigeradas por aire y tres en las variantes refrigeradas por líquido. También es posible la producción de potencias mayores.
- Se utiliza en los sistemas de convertidor no regenerativos para su integración en el propio armario el cliente
- Clase de protección IP00
- Variantes refrigeradas por aire y líquido
- Disponibles en variantes de 6 y 12 pulsos
- Conectores rápidos