Módulo rectificador de tiristores ACS800-404
Módulos de alimentación de tiristor para la eficiencia energética de su convertidor múltiple
Nuestra unidad rectificadora de tiristor de alta eficiencia se utiliza en los sistemas de convertidor de frecuencia regenerativos para convertir la tensión de CA trifásica en tensión de CC. La funcionalidad regenerativo proporciona un ahorro energético considerable en las aplicaciones sujetas a potencias de frenado elevadas. Puede reducir los armónicos en su red de alimentación implementando una configuración de puente de 12 impulsos con dos unidades rectificadoras de tiristor alimentadas por un transformador de tres devanados.
- Funcionalidad regenerativa
- Módulo de convertidor de alta eficiencia
- Clase de protección IP00
- Variante refrigerada por aire