ACS880-37, convertidores únicos de bajos armónicos instalados en armario

Gestione y controle los bajos armónicos

Nuestros convertidores de bajos armónicos de Compatibilidad Total generan menos armónicos en comparación con los convertidores que ofrecen soluciones estándar con alimentación de diodos. El compacto ACS880-37 produce un contenido en armónicos excepcionalmente bajo en la entrada del convertidor, sin necesidad de filtros externos ni de transformadores multipulso. Gracias a la gestión y el control de armónicos, el ACS880-37 alcanza un factor de potencia unitario. La unidad de alimentación activa del convertidor puede reforzar la tensión de salida, lo que garantiza una tensión completa del motor incluso cuando la tensión de alimentación está por debajo del valor nominal.

 

Principales ventajas

  • Rango de potencia de 250 a 3200 kW
  • Construido con la arquitectura de convertidores común de ABB
  • Grados de protección IP22, IP45 e IP54
  • Control directo de par (DTC) de serie
  • Filtro de red LCL integrado
  • Fusibles e interruptor principal
  • La solución de cableado incluye entrada y salida superior e inferior
  • Seguridad integrada, con función Safe Torque Off (STO) de serie
  • Compatible con una amplia gama de protocolos de bus de campo, opciones de E/S y opciones de encoder
  • Opciones flexibles de E/S y de encoder

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Loading documents