Módulos de convertidor únicos de alta potencia ACS880-04

Simplifique su conjunto de armario con paquetes de módulos de convertidor múltiples totalmente compatibles


Construidos partiendo de la arquitectura común de convertidores con compatibilidad total de ABB, estos módulos de convertidor múltiples aportan simplicidad a su conjunto de armario. Están disponibles en variantes para estantería, con módulos de inversor R8i conectados en paralelo y un puente de diodo semicontrolado D8T con carga de tiristor. Sus ruedas permiten una instalación y un transporte sencillos. La conexión a los cables de motor dentro del armario es ágil gracias a los conectores rápidos de serie.

Principales ventajas

  • Alta potencia de 400 a 2200 kW / 400 a 690 V
  • Módulos de convertidor simple para un montaje flexible y optimizado en armario
  • Clases de envolvente IP00
  • Control directo de par (DTC) de serie
  • Seguridad integrada, con STO de serie.
  • Filtro EMC, reactancia y chopper de frenado
  • Admite una amplia variedad de protocolos de bus de campo
  • Opciones flexibles de E/S y encoder
 

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Loading documents