Simplifique el diseño de su armario para entornos difíciles
Nuestra gama de accionamientos industriales con brida incluye los accionamientos individuales ACS880-01, -11 y -31, y los módulos de accionamiento -04F y -04FXT. El montaje con brida es especial-mente útil en instalaciones de armarios en el exterior y en instalaciones en entornos difíciles, donde hay polvo y otras impurezas. Este tipo de instalaciones son típicas, por ejemplo, en las industrias mine-ra, petrolera y del gas, del caucho y textil. En el montaje con brida (push through), el accionamiento se instala desde una brida en la pared de un armario, de modo que el disipador térmico queda fuera del armario. De esta manera, el flujo de aire a través de la sección de control de accionamiento, y el disipa-dor de calor está separado. Como sólo la sección de control está dentro del armario, se genera menos calor en su interior. Al reducirse la necesidad de aire de refrigeración, pueden utilizarse ventiladores o intercambiadores de calor más pequeños. El montaje con brida le ayuda a simplificar el diseño del ar-mario, reducir su tamaño y disminuir los costes de inversión.
- Instalación robusta y rentable para entornos difíciles
- La menor necesidad de aire de refrigeración dentro del armario ayuda a minimizar el coste de inversión en el sistema de refrigeración del armario y la necesidad de mantenimiento del filtro del armario.
- Mayor fiabilidad del sistema gracias a una menor carga térmica en el armario
- Posibilidad de refrigeración del canal trasero
- La posibilidad de conectar el accionamiento a un canal de aire de refrigeración le ayuda a ahorrar en costes de climatización eléctrica de locales
- La brida y el disipador térmico de los accionamientos tienen un grado de protección IP55 (UL Tipo 12), lo que significa que están protegidos contra el polvo y el agua a baja presión.
- Disponible en variantes de accionamiento regenerativo y ultrabajo armónico
- Incluye las ventajas de todos los convertidores industriales ACS880 compatibles
- Gama de potencias de 0,55 a 1.200 kW