ACS6000

Modulares y fiables: Convertidores de frecuencia de media tensión con diseño modular para aplicaciones exigentes

La plataforma de productos ACS6000 ofrece soluciones a medida para convertidores de frecuencia de uno o varios motores basadas en componentes de fiabilidad contrastada. Usted puede beneficiarse de un convertidor modular de alta potencia hecho a medida para aplicaciones de alto rendimiento, incluidos los procesos de baja velocidad. El VSI de alta potencia controla motores estándar de 3,0 a 36,0 MW.      

Principales ventajas

  • Diseño modular flexible para aplicaciones de uno y varios motores
  • Alta fiabilidad gracias a su diseño probado y un número reducido de componentes
  • Diseño sin fusibles
  • Factor de potencia de red constante en todo el intervalo de velocidad
  • Control directo de par (DTC)
  • Máximo nivel de seguridad del personal gracias a su diseño resistente a fallos de arco con eliminación rápida de fallos
  • Características para industrias específicas

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Los convertidores de frecuencia de media tensión ACS6000 gozan de una elevada aceptación, especialmente en las siguientes industrias

Loading documents
Select region / language