Convertidores y PLC para compresores en minería

Control preciso de la presión

Las roturas de tuberías causadas por picos de presión y la energía desperdiciada por fugas de aire son los dos desafíos principales en la mayoría de aplicaciones de los compresores. Por ese motivo, sus compresores deben tener un control preciso de la velocidad y además necesitan arrancar y parar sin provocar picos de presión. Son requisitos para una operación eficiente y también para prolongar la vida útil del compresor y de las tuberías de aire comprimido. Nuestros convertidores de frecuencia variable de baja y media tensión incluyen varias funciones que mejoran el control del proceso y reducen el desgaste del equipamiento.

Eficiencia. Precisión. Control. Todo cuenta para el funcionamiento óptimo de los compresores.

Características principales

  • Esfuerzo mecánico minimizado
  • Picos de presión minimizados
  • Control preciso de la presión del aire
  • No se necesita un controlador PID externo para controlar la presión
Compressor-margin

¿Necesita más información?

Productos

Loading documents
Select region / language