Convertidores y PLC para palas eléctricas

Aumente la productividad de su pala eléctrica con un control preciso

Su pala mecánica es una gran inversión y por eso debe ser fiable, eficiente y capaz de mantener una tasa de producción estable. Una alta capacidad implica una alta eficiencia, pero también una alta pérdida de producción en caso de fallo del equipo. Por eso todos los componentes deben ser de calidad superior.

Nuestros convertidores múltiples ACS800/ACS880 refrigerados por aire cumplen los requisitos del exigente entorno de la pala contra polvo, vibraciones e instalación a gran altitud. Podemos proporcionar convertidores de frecuencia de baja y media tensión, convertidores de CC, PLC, HMI y motores para sus palas eléctricas.

Eficiencia. Fiabilidad. Producción sostenida. Todo cuenta.

Características principales

  • Arranque y paro suaves
  • Control preciso de la velocidad y el par
  • Control automático de la tensión del cable
  • Control de motor en bucle abierto (DTC)
  • Control del freno mecánico
  • Sincronización de varios motores
  • Frenado regenerativo

Power shovel

¿Necesita más información?

Productos

Loading documents
Select region / language