Gama ampliada de convertidores de frecuencia en cabina ACx580-07
El convertidor de frecuencia de propósito general ACS580 sigue adaptándose a sus necesidades y sigue ampliando la gama para satisfacer los requerimientos de los procesos.
- Extensión de rangos de potencia y formatos
- ACS580-07 (R6-R7) en armario de 400 mm – desde 75 a 110 kW
- ACS580-07 (R8-R9) en armario de 500 mm – desde 132 a 250 kW
- Nuevo sistema de ventilación : montaje del módulo en brida y separación de ambientes control / potencia
- Disponible también en versiones de firmware ACQ y ACH
- Plazo de entrega corto (1 semana exworks)
- Incluido de serie :
- Las mismas opciones de bus de campo y E/S que la familia de los ACx580’s
- Protección IP21 con entrada/salida de cables inferior
- Seccionador manual y fusibles aR
- STO – Safe torque off
- Panel de control asistente en puerta
- Filtro EMC C2/C3
- Documentos en memoria USB
- Opciones :
- Contactor principal
- Filtro du/dt
- Filtro de modo común
- Entrada/salida de cables superior
- IP42/IP54
- Paro de emergencia (Categoría 0)
- Calefactor de cabina
- Pilotos en puerta
- Zócalo (100 o 200 mm)
- Extensión de garantía
- Embalaje marítimo / contenedor
- Función ATEX de desconexión Segura
- Diseño sísmico
- Bornero de cliente