Servicios digitales ABB Ability™ para convertidores de frecuencia
Promoción prueba gratuita de 6 meses
- Promoción válida para clientes actuales de ABB, tanto directos como indirectos, con un mínimo de 7 convertidores de frecuencia operativos de los modelos ACS880 o ACS800 o al menos 1 equipo operativo de media tensión de los modelos ACS580MV, ACS1000, ACS2000, ACS5000 or ACS6000.
- Esta prueba gratuita de 6 meses está sujeta a compatibilidad técnica que será validada por un representante técnico de ABB y sujeta a que el cliente acepte los términos y condiciones que regularán el periodo de prueba proporcionado.
- Esta prueba está limitada al periodo de seis (6) meses con un router de conectividad que soporta un máximo de 7 convertidores de frecuencia, sujeto a la validación técnica por cualquier representante técnico de ABB.
Esta prueba ofrece lo siguiente:
- Prueba durante seis (6) meses del portal Condition Monitoring y Servicio asistencia remota en horario de oficina
- Un pack de conectividad que incluye el hardware de monitorización remota NETA-21 y complementos auxiliares según la instalación
- Instalación no incluida. Coste de la instalación y otros servicios adicionales con condiciones preferentes.
- Soporte técnico de convertidores de frecuencia sujeto al contrato de mantenimiento existente entre el cliente y ABB en España.