Herramienta de diseño de seguridad funcional - FSDT-01

La herramienta de diseño de seguridad funcional (FSDT-01) se utiliza para la seguridad de la maquinaria. Ayuda a incrementar la seguridad de los usuarios que se encuentran cerca de las máquinas. Se trata de una aplicación para Windows que actúa como herramienta de apoyo para la realización de modelado de seguridad funcional, diseño, cálculos y verificación para la seguridad funcional de máquinas.

La herramienta admite las dos normas: ISO 13849-1 e IEC 62061. La herramienta tiene como fin simplificar el proceso de diseño y verificación de funciones de seguridad y generar documentación de apoyo de cumplimiento normativo de acuerdo con los requisitos de las normas mencionadas y la Directiva europea de máquinas en lo relativo a la seguridad.

Para pedir el FSDT-01, contacte con su oficina local de ABB.
 
Loading documents
Select region / language