EtherNet/IP

EtherNet/IP est un réseau Ethernet industriel et une variante de la famille des protocoles de communication Common Industrial Protocol (CIP) destinés à la supervision et au contrôle de l'équipement d'automatisation. C'est un système de communication Ethernet industriel établi avec de bonnes capacités en temps réel.

Notre offre comprend différents adaptateurs de bus de terrain EtherNet/IP selon le type de variateur :

  • FENA-01 est compatible avec les variateurs ACS355.
  • FENA-11 (un port) et FENA-21 (deux ports) sont compatibles avec les variateurs ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 et ACS580.
  • RETA-01 est compatible avec les variateurs ACS550, ACH550 et ACS800.

 

Adaptateurs