SERCOS II FSEA-21

SERCOS II (système de communication en temps réel de série) est une interface numérique ouverte pour les communications entre les commandes industrielles, périphériques de mouvement, et périphériques d'entrée/sortie (E/S). Il utilise la fibre optique comme moyen de transmission. SERCOS II se comporte principalement comme un arrangement maître/esclave échangeant des données cycliques entre les nœuds. Le maître initie toute la transmission des données pendant un cycle SERCOS en temps réel. Toutes les transmissions de données débutent et se terminent au maître (circulaire).

Notre offre comprend un adaptateur de bus de terrain SERCOS II pour les variateurs ACSM1 (FSEA-21).​

FSEA-21 est compatible avec

Select region / language