Fonctions de sécurité certifiées ATEX

Intégrées dans un variateur de vitesse variable ABB

L'objectif des fonctions de sécurité est de déconnecter le moteur de l'alimentation électrique. Les dispositifs de protection sur les appareils/produits Ex sont couverts par les réglementations ATEX - norme harmonisée EN 50495:2010. L'IECEx n'ayant pas de norme applicable pour les dispositifs de sécurité complexes liés au risque d'explosion, à l'heure actuelle, les dispositifs de protection peuvent uniquement être certifiés selon la norme ATEX. Penser également à toujours vérifier les réglementations locales.

De nombreux variateurs industriels contiennent des fonctions de sécurité certifiées ATEX dotées d'interfaces avec des capteurs PTC/Pt100, pour protéger les moteurs Ex contre la surchauffe. Dans le cadre d'ATEX, les dispositifs de protection doivent être certifiés et marqués en conséquence, comme par ex. moteurs Ex. Le marquage est accessible sur le variateur, mais il n'est lié qu'à la fonction de sécurité intégrée du variateur, et n'indique pas que le variateur a été testé et certifié avec un moteur Ex.

Multidrive-cabinets-4column
Select region / language