Modules de protection à thermistances pour les variateurs ACS580

Les variateurs ACS580 sont disponibles avec un module de protection à thermistances CPTC-02 certifié ATEX pour garantir une température acceptable des moteurs. Ce module optionnel améliore la sécurité des procédés et simplifie l’installation.

Avantages pour l'utilisateur

  • Amélioration de la sécurité des procédés.
  • Installation simple – Plus besoin de construire un circuit de sécurité avec des composants séparés certifiés ATEX.
  • Plus besoin de modules complémentaires externes pour la sécurité, tels que des relais de sécurité.
  • La fonction de déconnexion sécurisée intégrée du variateur permet de s’affranchir des contacteurs du moteur.
  • L’isolation du module est renforcée entre le raccordement des thermistances du moteur et les autres bornes.
  • Le module de protection à thermistances CPTC-02 a une capacité SIL 2/PL c et est conforme aux exigences en matière de dispositifs de sécurité de la Directive ATEX 2014/34/EU et de la Directive européenne Machines 2006/42/EC.

Partager cette page

Partager cette page


Sécurité fiable et intégrée

Les variateurs ACS580 peuvent être commandés avec un module optionnel de protection à thermistances. Le module de protection à thermistances CPTC-02 est certifié par TÜV Nord conformément aux principales normes de sécurité fonctionnelle. Par ailleurs, le module CPTC-02 fait l’objet d’un examen de type en tant que dispositif de protection dans le cadre de la directive Produits européenne ATEX. Associé à la fonction STO (Safe Torque Off) du variateur, le module CPTC-02 met en œuvre la fonction de sécurité SMT (Safe Motor Temperature) (EN/IEC 61800-5-2) qui empêche le moteur de dépasser la limite de température spécifiée.


Installation facile

Le module de protection à thermistances est branché dans le variateur. Il assure une protection thermique certifiée des moteurs dans des atmosphères potentiellement explosives. Le module est compact et simple à connecter avec le capteur de température de surface du moteur.


Amélioration de la sécurité de l’application

Le module compte une entrée de capteur PTC exécutant la fonction de sécurité SMT (Safe Motor Temperature) SIL/PL en activant la fonction STO du variateur. L’isolation du module est renforcée entre le raccordement des thermistances du moteur et les autres bornes. L’isolation forme une séparation de protection fiable entre le circuit principal du moteur et la carte de commande du variateur. La fonction de sécurité est choisie et configurée via la micro-console du variateur ou avec l'outil PC Drive composer, qui est également utilisé pour d’autres configurations des variateurs ACS580.


Caractéristiques techniques

Conformité de la fonction de sécurité  Fonction de sécurité SMT (Safe Motor Temperature) conformément à EN/IEC 61800-5-2. EN/IEC 61800-5-2, IEC 61508 éd. 2, IEC 61511: Capacité SIL 2. EN ISO 13849: PL c (Cat.1). EN 50495.
Conformité Directive sur les machines 2006/42/EC et Directive ATEX 2014/34/EU
Longueur 109 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 30 mm
Masse 108 g
Entrées thermistance
Une entrée thermistance PTC, activant la fonction STO.
Alimentation électrique CPTC-02 peut être alimenté par le variateur ou par une alimentation électrique externe
Température de transport et de stockage –40 °C to +70 °C
Humidité relative
5 to 95%, no condensation allowed
Température ambiante de fonctionnement
–15 °C to +50 °C
Degré de protection
IP20
Immunité électromagnétique (IEM)
IEC 61326-3-1
Certificats
TÜV Nord (Functional Safety)
VTT expert services Ltd (ATEX)
Codes options
+L537 and +Q971 for the ATEX-certified thermistor protection module CPTC-02
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
Select region / language