Modules de protection à thermistances pour les variateurs ACS880

Les variateurs ACS880 sont disponibles avec un module de protection à thermistances certifié ATEX, FPTC-02, ou un module de protection à thermistances certifié pour la sécurité fonctionnelle, FPTC-01, garantissant une température acceptable des moteurs. Ce module optionnel améliore la sécurité des procédés et simplifie l’installation.

Avantages pour l'utilisateur

  • Amélioration de la sécurité des procédés.
  • Installation simple – Plus besoin de construire un circuit de sécurité avec des composants séparés certifiés ATEX.
  • Plus besoin de modules complémentaires externes pour la sécurité, tels que des relais de sécurité.
  • La fonction de sécurité intégrée du variateur permet de s’affranchir des contacteurs du moteur.
  • Les modules de protection à thermistances FPTC-01/-02 ont une capacité SIL 2/PL c et sont conformes aux exigences en matière de dispositifs de sécurité de la Directive européenne Machines 2006/42/EC. Le module FPTC-02 est également conforme aux exigences des dispositifs de sécurité de la Directive ATEX 2014/34/EU.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Partager cette page


Sécurité fiable et intégrée

Les variateurs ACS880 peuvent être commandés avec un module optionnel de protection à thermistances. Les modules de protection à thermistances FPTC-01/-02 sont certifiés par TÜV Nord conformément aux principales normes de sécurité fonctionnelle. Par ailleurs, le module FPTC-02 fait l’objet d’un examen de type en tant que dispositif de protection dans le cadre de la directive Produits européenne ATEX. Associé à la fonction STO (Safe Torque Off) du variateur, le module FPTC-01/-02, met en œuvre la fonction de sécurité SMT (Safe Motor Temperature) (EN/IEC 61800-5-2:2007) qui empêche le moteur de dépasser la limite de température spécifiée.


Installation facile

Le module optionnel de protection à thermistances se branche dans le variateur. Il permet une mise en œuvre simple et certifiée de la protection thermique du moteur. Le module est compact et simple à connecter avec le capteur de température de surface du moteur. Le module FPTC-02 peut être utilisé dans la protection des moteurs installés en atmosphères potentiellement explosives.


Amélioration de la sécurité de l’application

Le module compte deux entrées de capteur PTC. La première exécute la fonction de sécurité SMT (Safe Motor Temperature) SIL/PL en activant la fonction STO du variateur. L’autre entrée envoie un avertissement au variateur (entrée non liée à la sécurité). L’isolation du module est renforcée entre le raccordement des thermistances du moteur et les autres bornes, également avec 690 V. L’isolation forme une séparation de protection fiable entre le circuit principal du moteur et la carte de commande du variateur. La fonction de sécurité est choisie et configurée via la micro-console du variateur ou avec l'outil PC Drive composer, qui est également utilisé pour d’autres configurations des variateurs ACS880.


Fonctions de sécurité supplémentaires

Les modules de protection à thermistances FPTC-01 et -02 peuvent être utilisés avec les modules de fonction de sécurité FSO-12 et -21. Ces derniers modules offrent une large gamme de fonctions de sécurité intégrées supplémentaires qui permettent d’améliorer la sécurité des processus.


Caractéristiques techniques

Conformité de la fonction de sécurité Fonction de sécurité SMT (Safe Motor Temperature) IEC 61508, éd. 2 et EN/IEC 61800-5-2: Capacité SIL 2, IEC 61511 : Capacité SIL 2. EN/IEC 62061 : SILCL 2, EN ISO 13849 : PL c (Cat.1). EN 50495:2010 (FPTC-02).
Conformité Directive sur les machines 2006/42/EC (FPTC-01/-02) et Directive ATEX 2014/34/EU (FPTC-02)
Longueur 108 mm
Largeur 63 mm
Profondeur avec câblage 41 mm
Masse 0.110 kg
Entrées thermistance Une entrée pour la fonction de sécurité (certifiée), active la fonction STO
Une entrée pour la surveillance (non-certifiée)
Alimentation électrique FPTC-01/-02 est alimenté par le variateur
Température de transport et de stockage –40 °C to +70 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Température ambiante de fonctionnement
–15 °C to +55 °C
Degré de protection
IP20
Immunité électromagnétique (IEM)
CEI 61326-3-1
Certificats
TÜV Nord (sécurité fonctionnelle ; FPTC-01/-02)
VTT expert services Ltd (ATEX : FPTC-02)
Codes options
+L536 pour le module de protection à thermistances FPTC-01
+L537 et +Q971 pour le module de protection à thermistances certifié ATEX FPTC-02
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
VTT expert services Ltd (ATEX: FPTC-02)
Select region / language