Solutions de moteurs et variateurs pour l’industrie sucrière

Activité particulièrement énergivore, la transformation du sucre requiert une grande précision et une fiabilité de tous les instants. Les solutions d’ABB permettent d’économiser de l’énergie, de fiabiliser vos processus et de sécuriser vos usines.

Organes critiques de la production de sucre, les applications motorisées (pompes, ventilateurs, déchiqueteuses/trancheuses, convoyeurs, broyeurs et centrifugeuses) tirent avantage des moteurs, variateurs de vitesse, solutions de transmission de puissance mécanique (TPM) et API d’ABB. Particulièrement fiables, les variateurs de vitesse ajustent la vitesse et/ou le couple des moteurs électriques afin d’économiser de l’énergie tout en améliorant la productivité. Facture énergétique réduite, fiabilité maximisée... Les équipements d’ABB apportent une contribution considérable à toutes vos activités sucrières.

Partager cette page

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

40 % de réduction de l’énergie nécessaire au broyage des cannes à sucre
L’installation d’une solution moderne associant variateurs de vitesse et moteurs refroidis par nervures d’ABB pour ses broyeurs de canne à sucre a permis à Mirpurkhas Sugar Mills (Pakistan) de réduire sa consommation d'énergie de plus de 40%.

Chiffre d’affaires accru d’1 M$/an
Grâce aux moteurs et variateurs de vitesse ABB, les usines sucrières de Santa Matilde, au Honduras, ont enfin pu abandonner la vapeur au profit de l’électricité, enregistrant une hausse d’1 million de dollars par an de leur chiffre d’affaires.

Efficacité énergétique
Sécurité du personnel et de l’usine
Fiabilité

Efficacité énergétique

L’industrie du sucre est très gourmande en énergie. Mais fort heureusement, une grande partie de cette énergie peut être économisée pendant le processus de production. Voici quelques exemples de la contribution que nous pouvons apporter.

Saviez-vous que le broyage consomme plus de 50 % de l’énergie d’une usine ? 

L’adoption, pour les processus de broyage, d’une solution associant moteurs et variateurs de vitesse améliore considérablement le rendement par rapport à l’utilisation des seules turbines à vapeur. En effet, remplacer les turbines à vapeur traditionnelles par une combinaison de moteur haute puissance et de variateur de vitesse pouvant atteindre 2 MW permet de réduire la consommation d'énergie jusqu’à 50 %. La plupart des sociétés de production de cannes à sucre sont ainsi énergétiquement autosuffisantes : plus les usines sucrières économisent de l’énergie, plus elles peuvent en revendre au réseau. Découvrez notre offre de générateurs pour les turbines à vapeur et à gaz.

Sécurité du personnel et de l’usine

L’industrie sucrière est un environnement de travail extrêmement dangereux, en raison d’un risque élevé d’explosion.

Saviez-vous que la poussière de sucre est aussi explosive que le gaz ?

Toute la difficulté consiste à garantir la sécurité de votre personnel et de votre usine malgré ces conditions dangereuses. Grâce aux moteurs pour atmosphères explosibles certifiés d’ABB et aux paliers, réducteurs et coupleurs d’ABB, vous pouvez vous conformer aux réglementations internationales (ATEX, IECEx) relatives à la sécurité du personnel et des usines.
Les moteurs haute tension refroidis par nervures d’ABB sont parmi les premiers de ce type à bénéficier d'un niveau de protection IP66 certifié par un organisme indépendant. Cet indice de protection signifie que leur enveloppe est parfaitement étanche à la poussière. ce qui en fait la solution idéale pour les applications sucrières.


Fiabilité

Pour l’industrie de la transformation du sucre, le temps est véritablement de l’argent. Pour rester compétitifs, il est essentiel de produire 24 h/24, 7 j/7.

Saviez-vous que les centrifugeuses sont l’une des applications les plus exigeantes de la production de sucre ?

En raison de leur couple et de leur force mécanique de démarrage très élevés, les centrifugeuses sont extrêmement exigeantes. Le contrôle direct du couple grâce aux variateurs de vitesse d’ABB permet d’optimiser les temps de cycle et de réduire les pannes, afin de produire plus, de manière plus fiable. Parce qu’il est essentiel de réduire les temps d’indisponibilité, les moteurs Process Performance d’ABB sont conçus pour durer dans les applications les plus contraignantes. 


    

Vous pouvez également tirer parti de nos 40 ans d’expérience dans la fabrication de moteurs et de variateurs de vitesse pour l’industrie sucrière.

ABB est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des moteurs et des variateurs de vitesse, des produits que nous fabriquons depuis bientôt 40 ans, spécialement pour l’industrie sucrière. Chaque variateur est testé à pleine charge dans nos usines. Nous proposons une sélection complète de moteurs et de variateurs de vitesse : grands moteurs centrifuges, variateurs à régénération, variateurs et moteurs à réluctance synchrone IE4, etc. Et pour vous, notre vaste réseau de service et de spécialistes est un véritable gage de sérénité.


 
     

L’offre complète d’ABB pour l’industrie sucrière

Select region / language