Les nouvelles caractéristiques et fonctions disponibles sur les variateurs ACS880 augmentent les avantages pour les utilisateurs

Une plage de nouvelles fonctionnalités pour les variateurs industriels ACS880 entièrement compatibles répond à la forte expansion du marché. Les fonctionnalités font partie du développement continu d’ABB, fournissant des avantages supplémentaires pour les utilisateurs, améliorant par conséquent la fonctionnalité et la flexibilité des variateurs et de la technologie de contrôle de leurs moteurs.



Les nouvelles fonctionnalités couvrent une large plage de besoins des clients, y compris la gestion des harmoniques faibles et la capture de l’énergie de régénération dans les variateurs simples en armoire, ainsi que les redresseurs à régénération (RRU) pour usage dans les variateurs multiples. Des certifications pour les navires et environnements explosifs sont disponibles, et il est désormais possible d’accéder aux services et informations simplifiés du variateur au moyen d’appareils mobiles.
 

Capture et régénération de l’énergie de freinage avec les variateurs simples en armoire

La capture de l’énergie de freinage permet aux utilisateurs de réaliser des économies importantes. Les nouveaux variateurs à régénération simples en armoire ACS880 constituent des solutions complètes de variateurs à régénération compacts. Le variateur offre une plage de puissance de 250 à 3 200 kW et une plage de tension de 380 à 690 V. Les classes d’enceinte sont disponibles à partir d’IP22 en standard, avec IP42 et IP54 disponibles en option. L’énergie de freinage est régénérée et retournée dans le variateur pour une distribution supplémentaire vers le réseau d’alimentation, au lieu d’être perdue sous forme de chaleur. Cela permet de réaliser des économies d’énergie plus efficaces par comparaison au freinage mécanique et au freinage à résistance. La technologie de contrôle de couple direct (DTC) établit facilement des transitions entre le mode de surveillance et le mode de génération. L’unité d’alimentation active renforce la tension de sortie, ce qui garantit une tension totale du moteur, même si la tension d’alimentation est inférieure au niveau nominal. Ce variateur à régénération peut fournir un facteur de puissance à l’unité, de faibles harmoniques de réseau, et une large sélection de fonctionnalités, y compris des programmes intégrés de contrôle d’application.

Recevez plus d'informations grâce à notre newsletter mensuelle

S'abonner

Gestion des harmoniques du réseau avec des variateurs simples en armoire

Ce nouveau variateur simple en armoire ACS880 à fréquence harmonique basse produit un faible niveau d’harmoniques. C’est le premier de la série de variateurs ACS880 conçu pour de faibles réseaux d’alimentation pour lesquels les harmoniques peuvent être critiques. Le variateur offre une plage de puissance de 250 à 3 200 kW et une plage de tension de 380 à 690 V. Les classes d’enceinte sont disponibles à partir d’IP22 en standard, avec IP42 et IP54 disponibles en option. Par comparaison aux solutions standards d’alimentation à diodes, le variateur produit des harmoniques exceptionnellement faibles, sans besoin de filtres externes, ni de transformateurs à impulsions multiples. Grâce à la gestion correcte des harmoniques, le variateur peut atteindre un facteur de puissance à l’unité. L’unité d’alimentation active du variateur peut renforcer la tension de sortie, ce qui garantit une tension totale du moteur même si la tension d’alimentation est inférieure au niveau nominal. Le variateur à faibles harmoniques possède une vaste plage de fonctionnalités intégrées, dont la technologie révolutionnaire de contrôle de couple direct (DTC) d’ABB.​

Redresseurs à régénération pour les variateurs multiples

Le nouveau redresseur à régénération (RRU) ACS880 est l’unité d’alimentation la plus récente de la série de variateurs multiples ACS880. Il est conçu pour les applications où la régénération est nécessaire, et les harmoniques de l’alimentation à diodes répondent aux exigences. Le RRU est équipé d’un module de filtre L séparé. Par comparaison à l’unité d’alimentation IGBT (ISU), le RRU peut obtenir plus de puissance des mêmes modules de puissance. Cela est possible en limitant la commutation IGBT à une impulsion par cycle. De ce fait, cela fournit une solution plus économique pour l’alimentation à régénération.  Le fonctionnement du RRU est également fiable pendant les chutes de tension. 

Certification marine comme équipement essentiel sur les navires

L’approbation de type marine est disponible pour les variateurs simples ACS880 à montage mural. La certification par les principales sociétés de classification (ABS, BV, CCS, DNV GL, Lloyd’s Register, NK et RINA) garantit la conformité avec les principales normes internationales. Les avantages pour l'utilisateur sont évidents, car les tests requis ont été effectués pour l’utilisation du variateur dans des environnements marins. Les variateurs certifiés marine répondent aux exigences marines et offshore pour les treuils, grues, pompes, compresseurs, CVC, propulseurs et systèmes de propulsion. Les navires utilisent des variateurs pour réaliser des économies d’énergie et de carburant, réduire le bruit et permettre un contrôle précis de la vitesse et du couple. Les autres avantages comprennent une meilleure fiabilité et une réduction des interventions de maintenance. Ce variateur est produit pour des conditions et besoins de contrôle du processus exigeants ; par ailleurs, sa taille compacte permet d’économiser de l’espace à bord. Les variateurs simples à montage mural sont proposés avec trois classes d’enceinte (IP20, IP21 et IP55), répondant aux exigences comme le niveau de la température ambiante, les vibrations, la tension et les variations de fréquence, la CEM et les harmoniques. Les cartes vernies du variateur améliorent la fiabilité dans les environnements marins difficiles.​

Certification pour les atmosphères explosives

Les moteurs ABB pour les atmosphères explosives sont testés par type et certifiés AEX et IECEx à des vitesses de fonctionnement variables, ainsi que les variateurs industriels ACS880. La grande expérience d’ABB en matière d’atmosphères explosives et les tests complets des moteurs et des variateurs aident les utilisateurs à optimiser leur choix de variateur sans surdimensionnement. Les fonctions de protection intégrées du variateur certifiées ATEX, une large plage d’options faciles à programmer et une performance de contrôle évolutive associées aux moteurs ABB en font un choix idéal pour un fonctionnement en toute sécurité dans des atmosphères explosives.


Accès facile et rapide aux services et informations depuis des appareils mobiles

Les variateurs industriels ACS880 offrent des fonctions de service intégrées pour recueillir des informations de service. En téléchargeant la nouvelle application Drivebase d’ABB, l’utilisateur peut facilement établir une connexion entre le variateur et l’assistance technique d’ABB. En cas de défaillance du variateur, un code QR est généré par la micro-console intelligente du variateur. L’utilisateur peut numériser le code QR au moyen d’un appareil mobile, qui accède alors au site d'assistance technique d’ABB. Cela donne rapidement des informations importantes à propos de la défaillance et fournit des recommandations pour le dépannage, plutôt que de devoir parcourir un manuel.

ABB continue à développer la technologie pour simplifier l’utilisation du variateur et garantir aux clients que les produits leur apportent une valeur ajoutée. Quelle que soit l’application, ABB a le variateur qu’il vous faut pour renforcer la fiabilité, la productivité et l’efficacité

Téléchargements et contacts pour obtenir des informations supplémentaires

Pour en savoir plus, contactez
abbdrives.marketing@fi.abb.com