ACS550 - variateur ​general purpose 

Toutes vos options d'économie d'énergie couvertes dès le départ


Si vous avez besoin de simplicité et d'intelligence dans une seule solution autonome, l'ACS550 couvre une vaste gamme d'options. Idéal pour les applications de couple variable et constant depuis les pompes et ventilateurs aux convoyeurs et mélangeurs, ainsi que pour de nombreuses autres applications de couple variable et constant. Appréciez le confort du prêt à l'emploi dès le début. Aucune ingénierie de produit personnalisé ou spécial exigée.  Contrôlez facilement vos économies grâce aux compteurs intégrés, qui affichent les économies d'énergie en kilowatt heures, les émissions de dioxyde de carbone, ou les monnaies locales. 

Points forts

  • 0,75 à 355 kW ; 1 à 500 hp
  • Contrôle des vecteurs
  • Filtre EMC et interface de bus de terrain Modbus intégrés
  • Bobine oscillante pour une meilleure réduction des harmoniques
  • Bordures revêtues pour les environnements difficiles
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Loading documents