Données techniques de l'ACS5000

Entrée

Configuration d'entrée

Redresseur à diodes à 36 impulsions

Tension d'entrée

Entrée vers le redresseur à diodes : 1 920 à 1 980 V, 3 700 à 3 960 V
Entrée vers le transformateur intégré : 4,16 à 13,8 kV

Variation de la tension d’entrée

± 10 % sans déclassement

+20/-30 avec déclassement

Fréquence d’entrée

50 / 60 Hz

Variation de la fréquence d’entrée

± 2 %

Facteur de puissance d’entrée

> 0.96

Harmoniques d’entrée

Conformes aux normes CEI 61000-2-4 et IEEE 519

Alimentation auxiliaire

Contrôle (facultatif) : 110, 220 Vcc ou 110 à 240 Vca, 50/60 Hz

Auxiliaire : 380 à 690 Vca, 50/60 Hz, triphasée
500 à 690 Vca, 50/60 Hz, triphasée (pour refroidissement par eau seulement)

Sortie

Puissance de sortie

2 000 à 36 000 kW (plus élevée sur demande)

Tension de sortie

6 à 13,8 kV

Fréquence de sortie

66 Hz (250 Hz en option)

Type de moteur

Induction, synchrone et aimant permanent

Efficacité du convertisseur

> 98.5 %

Mécanique

Enceinte

Refroidissement par air standard : IP21
Refroidissement par eau standard : IP42
Refroidissement par air en option : IP42
Refroidissement par eau en option : IP54

Entrée de câble

Haut/Bas

Environnemental

Altitude

0 à 2 000 mètres (plus élevée avec déclassement)

Température de l'air ambiant

1 à 40 °C (plus faible et plus élevée avec déclassement)

Température de l’eau de refroidissement externe

5 à 32 °C (plus faible et plus élevée avec déclassement)

Bruit

Refroidissement par eau : ≤ 75 dB (A)
Refroidissement par air : ≤ 80 dB (A)

Normes

EN, IEC, CE, (CSA en option)

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language